虽然今天对可再生能源发电的投资主要由立法和政治指令驱动,但这种情况将会改变。现今的电能主要依靠燃烧化石燃料的方式获取,但是除了会对环境产生严重影响之外,资源本身也是有限的。当资源变得更加难以发现和获取时,可持续性的可再生能源发电无疑会在能源业务中发挥重要作用。
迄今为止,大规模整合可再生资源是解决能源供应有限和能源需求飙升问题的唯一可持续的长期解决方案,以目前的增长速度,能源需求预计每 30 至 40 年就会翻一番。
将可再生能源发电大规模整合到能源组合中存在挑战。为了可行,项目必须安装在能够充分有效利用的地点,而且这些地点通常远离最需要能源的负载中心。因此,大规模整合可再生能源发电也需要大幅提高输电能力和效率。
高压直流输电系统每天将水电、风电和太阳能发电厂产生的电力传输给数以百万计的消费者。最好的发电地点通常在偏远地区,因此,从山顶、沙漠和海洋产生的电力经常跨越很远的距离,到达最需要的地方。HVDC 是实现这一目标的最可靠、最有效的方式。低损耗的直流输电技术可以确保几乎所有可再生能源发电都能输送到用户那里。
例如,一条长 2000 公里、电压为 800 千伏的直流输电线路会损失约 5% 的电力,而电压相近的交流输电线路的电力损失大约是两倍。HVDC 是传输距离超过 50 公里的地下电力传输的唯一选择。