高压直流输电高级模块化控制 (MACH™)
控制系统是高压直流输电系统的大脑。现代高压直流输电技术最重要的优势之一是可控性。
高压直流输电高级模块化控制 (MACH™) 系统提供了无与伦比的计算能力,并实现了所有控制和保护功能的高度集成和处理。此外,
高压直流输电高级模块化控制 (MACH™) 还提供高级故障注册和远程控制功能。该系统设计为全天候运行三十年或更长时间,使高压直流系统在其整个生命周期内都能以最可靠的方式得到控制和保护。
为了满足当前和未来的需求,日立能源开发了高压直流输电高级模块化控制 (MACH™) 系统,该系统采用先进的计算机、微控制器和数字信号处理器,通过高性能工业标准总线和光纤通信链路连接,已经完全实现了计算机化。由于计算机和微控制器的广泛使用,有可能包括非常强大的内部监督,从而免除了对控制设备的定期维护。
该系统由工作站控制和监控服务器、操作工作站、控制和保护主计算机、数字信号处理器单元、I/O 系统和阀门控制单元组成。由于 MACH 设备的模块化和高性能,用于 VSC-HVDC 控制系统的硬件和系统软件类型与 LCC-HVDC 或 FACTS 控制系统相同。事实上,只有应用程序软件和阀门控制不同。
升级能力是高压直流输电高级模块化控制 (MACH™) 的另一个优势。这意味着即使是旧的高压直流输电系统也可以享受到极大可控性优势。这是延长现有输电线路寿命的一个非常好的方法,可以快速完成项目并将输电中断降至最低。
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系