CPB电容式电压互感器 (72-800 kV)
世界级 CVT 具有长期性能和可靠性
电容式电压互感器 CPB 设计用于高压电网中的收入计量和保护。
采用单相设计,旨在用于中性点绝缘或中性点直接接地的电网中的相和地之间的连接。电容器元件的高质量、先进的自动化制造提供了一致的质量,可确保长期可靠性和性能。由于优化了复合电介质的比例,电容器元件能够在极端温度变化下承受较低电应力,并提供较高的稳定性。
CPB 的可用电压范围为 72 千伏至 800 千伏。它可以承受包括极地和沙漠气候在内的各种条件变化。
应用
- 收入计量
- 继电保护
- 系统控制和电力流量指示
- 电力线载波传输
为什么选择日立能源?
- 可靠
- 电容器元件内的低电压应力确保了产品的安全可靠。
- 日立能源提供市场上最有效的铁磁谐振阻尼系统。日立能源的阻尼技术可确保在达到额定电压因数的所有频率和电压下安全稳定地消除铁磁谐振。
- 精确
- 在所有工作条件下都具有良好的精度,不受温度、频率、电压和负载的影响。
- 混合电介质(聚丙烯和纸)具有独特的比例,与其他混合电介质相比,其对温度变化更为稳定,并使 CPB 具有优异的精度稳定性。
- 灵活
- CPB 在工厂根据规范设计和调整负荷和精度等级。
- 日立能源丰富的经验和专业知识有助于找到最佳解决方案。
简要性能数据
CPB | ||
---|---|---|
安装 | 户外 | |
设计 | 电容器类型,符合 IEC 标准 | |
绝缘 CVD EMU |
铝箔/纸/聚丙烯薄膜,合成油 纸 - 矿物油 |
|
设备最高电压 | 千伏 | 72 - 800 |
电压因数 (Vf) | 最大 1.9/8 小时 | |
绝缘子 | 陶瓷/硅橡胶 | |
爬电距离 | 毫米/千伏 | > 25 可按需求延长 |
环境温度 | ºC | -40 至 +40 可按需求提供其他 |
设计海拔高度 | 米 | 最大 1000 可按需求提供其他 |