用于输配电的半导体
功率半导体在越来越多的日立能源产品和系统中充当关键元件,几乎在所有的电气应用中占据主导地位。内置于各种系统中,以提高现有电网的功率,降低输电损耗,有助于有效分配电能。日立能源的半导体能够以 800 千伏 (kV) 的功率,经由 HVDC(高压直流)线路,传输高达 6 千兆瓦 (GW) 的电能。
在 FACTS(柔性交流输电系统)中,功率半导体有助于确保电网稳定,最大限度降低无功功率。
对于需要加强控制的系统,日立能源基于 IGBT 压接封装技术(StakPak 模块),开发了 HVDC LightTM。其中一个例子是北海的海上风电场 Borwin1。海上风电场配备 HVDC Light,能够将 400 兆瓦的电力传输至德国电网。
日立能源推出铁路市场上首款基于 IGCT 的多电平静止变频器 – Rail SFC Light 具有以下优势:
- 最高能效
- 电力电子部件实现真正冗余,因而能够设计高度可用的系统
- 坚固的转换器设计,即使发生故障也能达到最大安全性
- 快速响应铁路和公用事业网络事件
- 维护快速而简单
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系