为您的电气系统提供全面的保护,使其免受开关瞬变造成的故障
如果您的过程需要大量电网切换,或者您的电网造成大量麻烦跳闸,那么您面临因切换瞬态而发生代价高昂的停机的风险。值得庆幸的是,有一个解决方案。
我们的变压器采用瞬态电压保护 (TVP) 技术,可为您的电气系统提供 100% 的保护,使其免受此类风险,并防止代价高昂的断电。
中压快速作用断路器在各行业中引起了独特而紧迫的关注:瞬态电压。瞬态电压产生的应力足以损坏网络中包括变压器、电机、泵和测量设备在内的磁性设备,这些设备会随时间重复切换。
这反过来又可能导致故障和停机,造成巨大的成本负担,包括大量的维修工作。
日立能源 采用瞬态电压保护 (TVP) 技术的变压器可在每个开关实例中为您的电气系统提供全面保护。它的网络不可知性设计使其最适合您,无论您的需求是什么。
我们的变压器配备 TVP,不仅消除了开关故障模式,还提供了最安全的配电转换形式。TVP 使用战略性放置的绕组变阻器,完全消除了突然瞬态峰值造成的损坏风险以及随后的停机和维修成本。
使用 TVP 实现超出预期的可靠性
- 控制变压器绕组内部和外部电压上升的唯一解决方案
- 与大多数配电变压器兼容
- 绕组变阻器无需维护,无需监控
- 随附的浪涌放电器可提供额外的防雷脉冲保护
TVP 提供全面的故障安全保护:
- 降低风险
- 完全消除真空断路器 (VCB) 操作期间的故障
- 消除计划外停机的财务风险
- 保护其他下游设备,如电机、电流和电位变压器(CT 和 PT)
- 节省时间&成本
- 无需耗时的系统研究,通常需要 6 周才能进行
- 避免高达 50,000 美元或以上的额外投资
- 消除了维护所花费的时间
- 减小尺寸
- 可安装在变压器内,与传统解决方案相比,可节省长达 1 米的长度
通过选择带 TVP 的配电变压器,您有更少的故障原因和更安心的原因。
让我们共同努力,确保为您的企业提供更安全、更可靠的电力供应。
TVP 技术范围:
下载和参考
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系