日立能源 的 WindSTAR 、液体填充变压器是固定和浮动海上风电应用的理想解决方案。其可靠、节能和紧凑的结构非常适合安装在风力涡轮机塔或机舱中。
随着海上(8 MW 及以上)涡轮机尺寸的增加,涡轮机变压器必须保持紧凑和轻巧,占用空间最小,同时满足特定的应用需求、机械结构限制和成本。
日立能源 基于 36 kV 等级的大型海上涡轮机解决方案,开发了一种变压器,能够以 66 kV 的世界纪录提高电压,并满足最严格的电气和机械要求。凭借其 WindSTAR τ变压器, 日立能源正在改变功率和电压的规模。
产品范围
- 适用于 36 和 72.5 kV 级别
- 可提供高于 7 MVA 的额定功率
- 适用于 50 Hz 和 60 Hz
- 适用于 IEC 和 ANSI 市场
优势
- 防振动和短路
- 模块化设计可满足任何客户要求
- 专为盐雾环境中的耐久性而设计
- 环保、防火的酯类绝缘液
- 高温绝缘材料
为什么选择日立能源?
- 全球领先的 66 千伏风力涡轮机变压器制造商,为全球最强大的海上风力涡轮机提供服务
- 一流的解决方案,可承受海上条件下的突然可变负荷和典型的极端环境事件
- 日立能源 涡轮变压器专为满足特定应用需求而设计
- 日立能源 久经考验的 TrafoStar 复合材料复合材料设计,用于达到 10 MW 及以上的海上风力涡轮机
- 估计全球安装量超过 1,000 台
- 国际技术标准出版物中的关键参与者,以及开发变压器新要求的前沿参与者
- 海上干预的专业服务团队