Los transformadores de potencia inductiva con transformador de tensión de estación de servicio consisten en un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes de alta tensión de 46 kV a 362 kV con neutro conectado a tierra para suministrar energía a paneles a baja o media tensión.
El diseño permite una ubicación conveniente dentro del entorno de la subestación para un montaje sencillo en soportes monofásicos. El transformador de tensión de estación de servicio está conectado directamente a la red de alta tensión y suministra energía al panel dentro de la subestación, o a cargas remotas con suministro directo para el servicio de alta tensión. Los transformadores de tensión de estación de servicio pueden suministrar voltajes de salida desde 120 V a niveles de media tensión (comuníquese con la fábrica para voltajes de salida específicos). Los niveles de tensión disponibles van de 10 kVA a 167 kVA de suministro monofásico para todos los voltajes de sistema y hasta 333 kVA para sistemas de 245 kV.
Los transformadores de tensión de estación de servicio pueden ser solo para energía, o energía más bobinados de medición opcionales con uno o dos bobinados conectados para medición de tensión. El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad.
Se suministran aislantes grises ANSI 70 con diseños de alta compresión y alto impacto. Normalmente, la versión estándar incluye aislantes de porcelana y se ofrecen aislantes poliméricos como opción, excepto a 362 kV, que tiene un diseño estándar con aislantes poliméricos.