Supresores de sobretensión de alta tensión
Protección segura y fiable para equipos eléctricos
Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy son la principal protección contra sobretensiones de conmutación y atmosféricas. Hitachi Energy ofrece una completa gama de supresores de sobretensión para aplicaciones de alta tensión que abarcan soluciones de CA y CC de hasta 1,100 kV, además de aplicaciones especiales. La cartera incluye supresores de alta tensión con aislantes de porcelana, silicona o aislamiento de gas SF6. Hitachi Energy cuenta con más de 75 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 25 años de experiencia en aislamiento de silicona. Los supresores son aptos para su instalación en todos los climas, en cualquier parte del mundo. Los diseños han sido probados conforme a las normas IEC 60099-4 y ANSI/IEEEC62.11, y también cumplen con normas específicas del cliente.
Aplicaciones
- Protección para equipos de subestaciones con conmutadores con aislamiento de gas y de aire al completo
- Protección de corriente continua de alta tensión
- Protección para bancos de condensadores en serie
- Protección para cables
- Protección para líneas de transmisión
- Áreas contaminadas y áreas con alto nivel de actividad sísmica
¿Por qué Hitachi Energy?
- Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy son seguros y están diseñados para soportar fácilmente tensiones muy altas
- Sólido enfoque en la calidad en todas las etapas, desde la materia prima hasta el producto terminado
- Posibilidad de desarrollar soluciones personalizadas para distintos niveles de protección, capacidad energética y dimensiones
Guía del comprador en línea para supresores de sobretensión de alta tensión
La Guía del comprador en línea puede ayudarle a seleccionar el supresor de sobretensión adecuado para una aplicación determinada.
Nuestra oferta
- Protección para equipos de alta tensión
- Protección para otras aplicaciones
- Accesorios
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto