Los transformadores de distribución permiten niveles de voltaje seguros para el consumo de energía. Pero a menudo se encuentran en áreas densamente pobladas o cerca de ecosistemas sensibles. El uso de transformadores llenos de aceite en dichas áreas podría representar un riesgo peligroso de incendio y derrames de aceite para los seres humanos y el medio ambiente. En tales casos, los transformadores de tipo seco son una alternativa preferida. Por lo tanto, para minimizar la contaminación ambiental y el peligro de incendio, los clientes especifican transformadores de tipo seco con más frecuencia.
Además de no tener aceite, todos los componentes de los transformadores de tipo seco están en forma sólida; no tienen puntos de inflamación ni requieren bujes. Por lo tanto, se eliminan las principales causas de incendios y derrames de petróleo. La mayoría de los componentes aislantes utilizados en transformadores de tipo seco también pueden reciclarse fácilmente. Además, el costo total de propiedad de los transformadores de tipo seco es mucho menor debido al menor costo de instalación y a la falta de necesidad de un sistema de extinción de incendios.
Hitachi Energy ha liderado el desarrollo, la fabricación y el suministro de transformadores de tipo seco durante más de 40 años, con innovación tecnológica líder en su trayectoria. Hitachi Energy ofrece una gama completa de transformadores de tipo seco con voltajes primarios de hasta 72,5 kV construidos de acuerdo con todos los estándares principales, incluidos IEC y ANSI.
Con recientes avances tecnológicos, Hitachi Energy ha diseñado e instalado con éxito un transformador de tipo seco que puede soportar un nivel de impulso básico (BIL) de 100 kV/550kV. Por lo tanto, allana el camino para usar esta tecnología de transformadores sostenible y ecológica incluso a nivel de subtransmisión.
Estos transformadores cumplen con parámetros estrictos con respecto a las demandas del sistema eléctrico y el funcionamiento en áreas con condiciones climáticas extremas. Los transformadores secos y fundidos de Hitachi Energy prácticamente no requieren mantenimiento y se fabrican de acuerdo con las normas internacionales y de la industria, incluida la norma ISO 9001.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 40 años en el mercado
- Tecnologías perfeccionadas y desarrolladas para incluir todas las aplicaciones
- Innovación, investigación y desarrollo continuos con enfoque en los clientes
- Más de 40 000 transformadores de tipo seco que operan en todo el mundo
Noticias y eventos relacionados
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted