Hitachi Energy utnämns till ledare inom förvaltning av företagets tillgångar för kraftbolag
IDC MarketScape 2021 Vendor Assessment placerar Hitachi Energy i kategorin Leaders inom förvaltning av företagets tillgångar (EAM ) för Utilities.
Rapporten betonar Hitachi Energys tre huvudsakliga styrkeområden:
- Kraftbolagsexpertis – djupgående branschmeriter inom kraftproduktion som nu förstärks av Hitachis industriella IoT-plattform Lumada
- Förmåga att utföra och innovera – levererar funktioner som matchar kunders ökande komplexitet och innovationsmöjligheter och synergier med Hitachis digitala portfölj ger kunder större mervärde
- Anseende och räckvidd – distinkt globalt märke med stark täckning runt om i världen
Optimera er viktiga tillgångsförvaltning med en global marknadsledare inom förvaltning av företagets tillgångar
Företag inom tillgångskrävande branscher, t.ex. energi, elkraft, transport, olja och gas och gruvdrift, delar en unik uppsättning utmaningar som måste åtgärdas för att öka verksamhetens prestanda, tillförlitlighet och lönsamhet. I syfte att åtgärda dessa utmaningar vänder företag sig till lösningar för förvaltning av företagets tillgångar för att få hjälp med att uppnå hållbara ökningar av verksamhetens prestanda och lönsamhet.
Med över 40 års branscherfarenhet möjliggör Hitachi Energy bästa praxis inom daglig och livscykelförvaltning av tillgångar, arbete, logistik, ekonomi och personalresurser. Vi ger människor styrkan att kunna reagera snabbare och fatta bättre beslut som har direkt inverkan på slutresultatet. Genom att kombinera beprövade metoder inom förvaltningen av företagets tillgångar (EAM) över flera olika sektorer, inklusive elkraft, gruvdrift, olja och gas, möjliggör Lumada EAM-programvaran högsta verksamhetsprestanda och kontinuerliga processförbättringar i linje med ISO 55000-rekommendationer.
Till skillnad från traditionell ERP-programvara är tillgångar kärnan i Lumada EAM-lösningen. Lumada EAM-systemet är byggt specifikt för att stödja hela livscykeln för komplexa, viktiga och dyrbara tillgångar. Det omfattar kompletta företagsfunktioner för tillgång och underhåll, schemaläggning och utförande, arbetsplanering, leveranskedjan och materialplanering och ekonomi- och personalförvaltning över flera enheter.
Se vad förvaltning av företagets tillgångar kan göra för er.
Enterprise Asset Management är en del av Lumada-portföljen för & kapitalförvaltning, programvara som gör det möjligt för tillgångsintensiva branscher att vara mer anpassningsbara, samarbetsinriktade, insiktsfulla och prediktiva. Lumada är inte bara ett system, utan ett ekosystem som drar fördel av er befintliga teknik, vilket ge er möjlighet att få tillgång förmånerna med de senaste tekniska framstegen utan att offra de investeringar ni redan har gjort. Lumada-portföljen erbjuder det senaste inom utveckling av programvara, med en modulär arkitektur som är utformad för att tillgodose kunders behov av smidig leverans på en föränderlig marknad. Kunder kan distribuera exakt det som behövs när det behövs genom att ersätta gårdagens forcerade uppgraderingar av typen ”riv och byt ut”.
Öka era kunskaper om förvaltning av företagets tillgångar
Se videor om förvaltning av företagets tillgångar
Vårt klassiska paket för förvaltning av företagets tillgångar
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig