SDF-frånskiljarna är tillgängliga för upp till 550 kV, 4 000 A och 63 kA. Dessa typer av frånskiljare är konstruerade för låg friktion och erbjuder minimerat kontaktmotstånd. De är utrustade med spärrning i mitten för tillförlitlighet under extrema förhållanden. Andra viktiga funktioner hos dessa frånskiljare är:
- Ingen extern fjäder i kontaktfingrar
- Överlägsen konstruktion av mekanisk spärr
- Starka roterande piedestaler
- Isbrytningskapacitet