Horisontella mittbrytande frånskiljare av V-typ DDHV
Mittbrytande frånskiljare med mindre fotavtryck och hög tillförlitlighet
Hitachi Energys DDHV - 'V' typ centerbrytare är en kompakt, tillförlitlig och lättanvänd utrustning för transformatorstationer.
DDHV är lämplig för applikationer upp till 145 kV spänningsnivå och är konstruerad för installation i ställverk utomhus. De har två rörliga isolatorer per fas som är arrangerade i en V-konfiguration, vilket gör DDHV-konstruktionen kompakt och enkel. Därför är DDHV den bästa lösningen för transformatorstationer där utrymmet är kostsamt eller begränsat.
DDHV-frånskiljare möjliggör flexibel konstruktion och tillförlitlig drift. Inbyggda jordfelsbrytare finns tillgängliga och kan monteras på en eller båda sidorna av frånskiljaren.
Tillämpningar:
- Fördelningsstationer i små områden
- Monterade på stolpar
- Mobila fördelningsstationer
Varför Hitachi Energy
- Tillförlitlig konstruktion
- Testade enligt senaste och relevanta standarder
- Underhållsfritt kontaktsystem
- Enkla och tillförlitliga spärrar
- Enkel installation och idrifttagning
- Konsekvent, smidig drift med manuell eller motordriven mekanism
Prestandadata i korthet
Specifikation |
Enhet |
|
|
|
Nominell spänning |
kV |
126 |
145 |
|
Nominell ström |
A |
<= 2 000 |
<= 2 000 |
|
Nominell toppströmstålighet för frånskiljarens jordbrytare |
kA (topp) |
115 |
115 |
|
Nominell korttids strömtålighet (3 s) för frånskiljarens jordbrytare |
kA (rms) |
44 |
44 |
|
Märkspänningstålighet vid effektfrekvens vid 50 Hz under 1 minut |
Till jord och mellan faser |
kA (rms) |
230 |
275 (vått)/335 (torrt) |
Över isolerande avstånd |
kA (rms) |
230 (+73) |
369 |
|
Märkspänningstålighet vid kort stöt (1,2/50 μs) |
Till jord och mellan faser |
kV |
550 |
650 |
Över isolerande avstånd |
kV |
550 (+103) |
750 |
|
Kretsens motstånd |
μΩ |
120 |
120 |