Generatoreffektbrytare HECPS-3/5S för 80–130 kA
Unik lösning för pumpkraftverk
Den integrerade lösningen HECPS-3/5S är unik på marknaden och erbjuder alla funktioner som krävs för pumpkraftverk (PSPP) i ett enda system och från en enda tillverkare.
HECPS-3/5S består av tre individuella moduler: generatorkretsbrytarmodul (GCB-modul) med startfrekvensomvandlare (SFC) och bak-till-bak-startbrytare (BtB), 5-fasfrånskiljare, fasomvändningsmodul och elektrisk bromsbrytare.
Den är baserad på den moderna HECS-produktgruppen, med kortslutningsmärkvärden på upp till 130 kA och nominella strömmar på upp till 17 500 A, och uppfyller kraven för de största kraftverken med pumpkraftverk runt om i världen.
Systemet omfattar effektbrytare, frånskiljare, kondensatorer och kontrollskåp, och erbjuder ett brett urval av ytterligare komponenter, såsom jordningsbrytare, ström- och transformatorer och ventilavledare. Den levereras färdigmonterad för att minimera installations- och driftsättningstiden på plats. Hela systemets funktioner för styrning, övervakning och spärrning är är integrerade i ett enda manöverskåp.
Applikationer
- Applikationer för pumpkraftverk upp till 600 MW
- Speciallösning för pumpkraftverk bestående av:
- GCB-modul med SFC- och BtB-startbrytare
- 5-polig frånskiljare och fasvändarmodul
- Electrical Braking switch
Varför Hitachi Energy?
- Den enda lösningen i världen som integrerar alla PSPP-funktioner i ett system som tillhandahålls av en enda tillverkare
- Hitachi Energy integrerar funktioner för styrning, övervakning och spärrning för att minimera installation och driftsättning på plats med tydligt ansvar
- Högsta tillförlitlighet baserat på HECS-plattformen
- Fullständigt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den globala GCB-standarden
Korta prestationsdata
Systemtyp | HECPS-3S | HECPS-5S | HECPS-5Sp |
---|---|---|---|
Högsta märkspänning [kV] | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
Nominell frekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Märkspänningstålighet vid effektfrekvens [kV] | 60/(80) | 60/(80) | 60/(80) |
Märkspänningstålighet vid kort stöt [kV] | 125/(150) | 125/(150) | 125/(150) |
Märkvärde för normalström [A]: 50 Hz | upp till 13 500 | upp till 13 500 | upp till 17 500 |
Märkvärde för normalström [A]: 60 Hz | upp till 12 500 | upp till 12 500 | upp till 16 500 |
Nominell kortslutningsbrytningsström [kA] | 100 | 130 | 130 |