Generatoreffektbrytare HVR-63S upp till 63 kA
Generatorkretsbrytare (GCB) av systemtyp med innovativ inbyggd övervakning
HVS-63S GCB med SF 6-avbrottsteknik för kortslutningsströmmar på upp till 63 kA och märkströmmar på upp till 7 150 A lämpliga för generatorer på upp till 200 MW. Baserat på den välbeprövade HVR-63-tekniken är denna nya GCB en fullständig systemtyp med följande funktioner:
- Inbyggd funktion för erosionsövervakning för visuell realtidsangivelse av återstående tid till service
- HMB-1-fjäderdrivning erbjuder 50 % mindre energibehov jämfört med GCB:er i mellanstorlek
- Kombinerad frånskiljare och jordnings- och startbrytare tillåter användning av endast en driftsmekanism per pol
- Lågt SF 6-innehåll på endast 5,1 kg för tre poler, med låg läckagefrekvens på mindre än 0,1 procent per år
- Innovativ brytkammare med dubbla huvudkontakter för högre stabilitet under underhållsperioden (20 år eller 10 000 stängnings- och öppningsoperationer).
- Kompakt konstruktion som passar i en 6 m standardcontainer för enkel transport och hantering.
Applikationer
- Nya installationer, utbyte och eftermontering av kraftverk upp till 200 MW
- Den mest optimala systemtyplösningen för kraftverk med mindre kapacitet
Varför Hitachi Energy?
- Systemtyps-GCB med inbyggd indikator för erosion på kontakter för att uppnå högsta säkerhet och tillförlitlighet
- Fullständigt monterad, fabrikstestad plug-in-konstruktion ger avsevärda tids- och kostnadsbesparingar avseende installation och idrifttagning
- Typtestad och överskrider de obligatoriska kraven i den senaste GCB-standarden och IEEE C37-013
Tillgängliga alternativ:
Brief performance data
Typ | HVS-63S |
---|---|
Rated maximum voltage [kV] | 24 |
Rated frequency [Hz] | 50/60 |
Rated power frequency withstand voltage [kV] | 60/70 |
Rated lightning impulse withstand voltage [kV] | 125/145 |
Rated normal current [A] | upp till 7 150/6 900 |
Rated short-circuit breaking current [kA] | 63 |