PVA kombinerade ström-/spänningstransformatorer används för att leverera mätning av och skydd för systemets ström- och spänningssignaler i 50 Hz elektrisk teknik från Hitachi Energy.
PVA-transformatorn är en CT-konstruktion med kärnan överst, med en induktiv mättransformator inrymd i basen. Ström- och spänningsmodulerna är inkapslade i ett vanligt hermetiskt hölje fyllt med PCB-fri transformatorolja. Konstruktionen med kärnan överst gör det möjligt att uppnå höga värden i termiska och dynamiska kortslutningsströmmar, såväl som ett stort urval av nominella primära strömmar och utmatningar från sekundära lindningar.
Placering av CT och VT modulerna i samma hölje ger avsevärda besparingar tack vare ett lägre antal transformatorer i ett fack, färre stödstrukturer, anslutningar och utrymme som behövs i fördelningsstationen, lägre transport- och installationskostnader.