Induktiva SSMV-mättransformatorer består av en enfaskonstruktion som är avsedd för anslutning mellan fas och jord på 69–145 kV HV-jordade neutrala nätverk för att leverera ström till paneler med mellanspänningsnivåer. Konstruktionen möjliggör bekväm installation med enkel montering på enfasstödstativ nära HV-överföringsledningar, i kombination med användarlevererade skyddsenheter på primära och sekundära sidor.
Den primära och sekundära sidan av SSMV skyddas mot överspänningar med inbyggda överspänningsavledare som är dimensionerade för systemets spänningsklasser och fabriksmonteras konsolbalkar på SSMV. Detta arrangemang kan försörja en distributionsmatares fjärrströmbehov inom 30 kM. SSMV erbjuder utspänningar från 2,4 kV till 15 kV-nivåer (kontakta fabriken för specifika utspänningsbehov) för tillämpningar med antingen 50 eller 60 Hz. Strömnivåer tillgängliga upp till 200 kVA enfas som kan lagras för 600 kVA trefasförsörjning.
Hermetisk tätning av konstruktionen uppnås med hjälp av en gaskudde ovanför oljan för att förhindra fri andning av fuktfylld luft utifrån. Grå ANSI 70-isolatorer levereras konstruerade för hög krypning eller höga slag. Porslinsisolatorer är normalt standard och polymer erbjuds som tillval.