Induktiva POF-mättransformatorer består av en enfaskonstruktion och är avsedda för anslutning mellan fas och jord i nätverk med isolerade eller direkt jordade neutrala punkter.
Kärnans extremt låga strömtäthet ger POF möjlighet att motstå kontinuerlig 100 % märkspänning och tillhandahålla antingen 173 % överspänning under en minut (POF-550) eller 190 % under åtta timmar (POF-350 och lägre). Hermetisk tätning av konstruktionen uppnås med hjälp av en gaskudde ovanför oljan för att förhindra fri andning av fuktfylld luft utifrån.