TVI är en SF6 gasisolerad induktiv mättransformator som är konstruerad för intäktsmätning och skydd i högspänningsnätverk. TVI har konstruerats för spänning upp till 420 kV.
Mättransformator TVI (72,5–420 kV)
Gasisolerad instrumenttransformator för ökad säkerhet och tillförlitlighet
- Lämplig för både mätning och skydd
- Magnetiska kärnor tillverkade av laminerat stål med riktad textur och hög permeabilitet
- Lindningar av elektrolytisk koppar
- Säkerhetsmarginal för normal vindbelastning, belastning från ledare och seismiska krafter
- Fjärrstyrning av den interna isoleringsnivån med hjälp av en tryckmätare som är försedd med en larmtröskel och låströskel
- En säkerhetsventil skyddar apparaten från internt övertryck
Tillämpningar
- Intäktsmätning
- Skyddande reläer
- Systemstyrning och indikering av strömflöde
Varför Hitachi Energy?
Tack vare användningen av SF6-gas och en kompositisolator erbjuder TVI flera fördelar:
- Explosionssäker konstruktion
- Tillgänglig med en gasisolerad frånskiljare för ökad flexibilitet under drift
- Frånvaro av delvis urladdning
- Dielektrisk, vilket innebär att den inte utsätts för åldrande
- Högre prestanda i mycket kraftigt förorenade miljöer
- Underhållsfri
- Livscykel på 30 år
Prestandadata i korthet
TVI | |
---|---|
Installation | Utomhus |
Fristående med undre kärna | |
Isolering | SF6-gas |
Högsta spänning för utrustning | 72,5–420 kV |
Spänningstålighet vid effektfrekvens | Upp till 630 kV |
Spänningstålighet vid kort stöt | Upp till 1 425 kV |
Isolatorer | Komposit |
Omgivningstemperatur | -50 ºC till +40 ºC (standard) |
Föroreningsnivå | IV (mycket kraftig) |
Noggrannhet | Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser |
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig