En vision för alla dina elnät
Under de tre senaste decennierna har det skett en revolution inom den digitala tekniken, vilket har gjort den populärare än analoga motsvarigheter. Detta har hjälpt kraftbolag att få mer kunskap om sina kraftsystem genom att läsa mer data från marknivå.
Med Industri 4.0 efterfrågar användarna mer intelligenta och automatiserade resultat genom webbaserad teknik, ökad tillgång till effektiv datahantering och en intuitiv SCADA-lösning (Supervisory Control and Data Acquisition) för ett dynamiskt, säkrare och mer tillförlitligt kraftnät.
MicroSCADA X
Complete functionality for real-time monitoring and control of primary and secondary equipment in transmission and distribution substations
Vi ger er komplett funktionalitet för realtidsövervakning och kontroll över ert kraftnät
Överbrygga tillgångsdata med programvara för hantering förvaltning av företagets tillgångar
Ansluta driftdata till nätverkskontrollcenter
Ökad centraliserad synlighet och kontroll av elnätet
Ultimate insight and control of your networks
Fördelar
Lång historia som branschexpert
- Välbeprövad lösning med över 30 års erfarenhet och över 14 000 live-system.
- Fortsatt support och vidareutveckling garanteras.
- Med en så stor installerad bas blir det naturligt att hitta experter för både support och drift.
Retrocompatible
- Genom att helt enkelt uppgradera servern kan du ha den senaste och cybersäkra tekniken tillgänglig i åldrande system.
- Egen utveckling gör det möjligt att kontrollera livscykeln samt fortsatt kompatibilitet i framtiden.
- Trygghet att nyare uppdateringar inte kräver fullständig eftermontering och möjligheten att kontinuerligt ta emot korrigeringar och cybersäkerhet.
Enkelt och anpassningsbart
- Denna standardlösning och skräddarsydda lösning gör det möjligt att minska antalet timmar för engineering och utbildning av drift- och underhållspersonal.
- Baserat på den senaste och öppna tekniken och kräver därför inga unika färdigheter eller bindningstid till leverantören.
Se själv vad MicroSCADA X kan göra för er.
Vårt utbud
Vi ger er komplett funktionalitet för realtidsövervakning och kontroll över ert kraftnät
Referensfall
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig