Leistungsfaktorregler RVT-DL
Intelligente Steuerung für dynamische Blindleistungskompensation
RVT-DL wurde speziell entwickelt, um den Betrieb von statischen (Thyristor) Schaltern in einer automatischen Kondensatorbank zu steuern. Mit einer Vielzahl von Überwachungs- und Steuerungsfunktionen ist es ein benutzerfreundliches und effizientes Gerät, das manuell oder automatisch in Betrieb genommen werden kann.
RVT-DL kann sowohl einphasige als auch dreiphasige Messungen durchführen. Basierend auf den Messwerten von Strömen und Spannungen überwacht er kontinuierlich den Netzleistungsfaktor und schaltet bei Abweichung unterschiedliche Kondensatorstufen entsprechend dem eingestellten Leistungsfaktorwert optimiert ein oder aus. Das hochwertige LCD-Display des RVT-DL zeigt alle kritischen Parameter von Netzwerk und Ausrüstung, wie Ströme, Spannungen, Wirk- und Blindleistungen, Leistungsfaktor und Oberwellenverzerrungswerte.
Für die physische und digitale Sicherheit ist RVT-DL mit Funktionen wie programmierbarer Übertemperatur-Auslöseeinstellung, Lüftersteuerung und Passwortschutz ausgestattet. Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten kann die Steuerung in jede SPS, jedes Energiemanagement- oder Gebäudemanagementsystem integriert werden.
Anwendungen
Kondensatorbänke für dynamische Blindleistungskompensation in Niederspannungsnetzwerken.
Warum Hitachi Energy?
- Lange und vielfältige Erfahrung im Bereich Power Quality
- Zeiterprobte und bewährte Technologie
- Hoher Fokus auf Produkt- und Prozessqualität
- Robuste Produkte, geeignet für alle Arten von Umgebungen
- Große Auswahl an Sicherheits- und Cybersicherheitsfunktionen
- Gesicherter Lebenszyklus-Support durch umfangreiches globales Servicenetzwerk
Kurzinformationen zur Leistung
Parameter |
Wert |
Nenn-Hilfsversorgung |
230 VAC (±10 %) |
Messversorgung |
3-phasiger 4-Leiter 230 VAC (L-N) |
Netzfrequenz |
45 bis 55 Hz |
Spannungslast |
6 VA für Hilfsversorgung, <0,5 VA für Messung |
Sekundäre CT-Bewertung |
1 A / 5 A (intern auswählbar) |
Aktuelle Belastung |
<1 VA für Rasterrückführung CT pro Phase |
Genauigkeit der Messung |
1 % ± Ziffer für Spannung und Strom |
Minimale Schaltzeit |
~20 ms |
Transistorausgänge |
12 Ausgänge, Nennspannung 20 mA, 12 – 24 VDC |
Betriebstemperatur |
0 – 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit |
Bis zu 95 % nicht kondensierend |
Kommunikation |
RS 485 Standard Modbus RTU |
Datenprotokollierung |
2 Monate Datenprotokollierung mit 1-Stunden-Intervall |
Abmessungen |
Frontverkleidung 144 x 144 mm, Tiefe 95 mm Ausschnitt 138 x 138 mm |
Schutz |
IP54 vorne, IP20 hinten |
Gewicht |
Ungefähr 1,5 kg |