Metallkondensatorbanken ABBACUS
Blindleistungskompensationssystem mit modularen festen oder mehrstufigen Schaltkondensatorschritten, die einen voreingestellten Leistungsfaktor kompensieren können
Die ABBACUS-Familie von geschlossenen Metallkondensatorbanken (MECB) ist ein werkseitig montiertes und getestetes Blindkompensationssystem mit modularen festen oder geschalteten Kondensatorschritten, die automatisch eine einzelne Last oder das Netzwerk kompensieren, um einen voreingestellten Leistungsfaktor (cos phi) aufrechtzuerhalten. Die ABBACUS-Familie besteht aus einer Reihe von geschlossenen Metallkondensatorbänken, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Anforderungen an Blindleistungskompensation und Oberwellenfilterung in Mittelspannungsnetzen geeignet sind. Die ABBACUS-Familie ist eine „One-Stop-Shop“-Lösung mit einem integrierten Paket aus dem Premium-Sortiment an Primär- und Sekundärgeräten von Hitachi Energy. Die Lösung kombiniert primäre Komponenten und sekundäre Steuerung und Schutz in einem kompakten modularen Gehäuse.
Zu den verfügbaren Optionen gehören:
- Einlauf-, Entstäubungs- oder Filterreaktoren
- Umgeschaltet von fest
- Innen- oder Außenbereich
- Aluminium-, Edelstahl- und Stahlblechgehäuse
- Automatische oder manuelle Steuerung
- Kühl- oder Heizoptionen
- Unwuchtschutz
- Verriegeln
- Lichtbogenfehler-Abschwächung
Anwendungen
Das Design der ABBACUS-Familie ermöglicht die Kompensation sowohl für elektrische Vertriebsnetze, erneuerbare Energien wie Wind- und Solarparks als auch für industrielle Netzwerke in verschiedenen Segmenten wie Bergbau, Metalle, Zellstoff und Papier, Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Zement, Kunststoffe und andere Schwerindustrien.
Warum Hitachi Energy?
Die ABBACUS MECB-Familie basiert auf der weltweiten Erfahrung der renommierten Metallkondensatorbank ABBACUS von Hitachi Energy, die seit mehr als 20 Jahren die Stromqualität für Kunden auf der ganzen Welt verbessert. Die Hauptmerkmale der ABBACUS Serie MECB sind:
- Das Premium-Komponentensortiment von Hitachi Energy
- Werkseitig getestet
- Integriertes Design der primären und sekundären Ausrüstung
- Verschiedene Gehäusetypen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Bewährtes Hitachi Energy-Design zur Senkung der Lebenszykluskosten
- Vollständig geschlossenes Design zum Schutz spannungsführender Teile
- Typgeprüftes Sammelschienensystem
- Modulares Design und einfach erweiterbar
- Umsetzbare Anlage - kann verschoben werden, wenn sich die Anforderungen der Anlage ändern
- Flexibilität in der Auswahl an verfügbaren Optionen für unterschiedliche Anwendungen
- Darüber hinaus sind Service und Support dank der Präsenz von Hitachi Energy in mehr als 100 Ländern weltweit immer eng
Sortimentsübersicht:
| ABBAKUS | A-Serie | B-Serie | C-Serie; | D-Serie | E-Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Grundlegende Blindleistungskompensation für feste Lasten | Grundlegende automatische Blindleistungskompensation für dynamische oder feste Lasten | Grundlegende automatische Blindleistungskompensation für dynamische oder feste Lasten in verschmutzten Netzen | Zwischenzeitliche automatische Blindleistungskompensation für dynamische oder feste Lasten in verschmutzten Netzwerken | Fortschrittliche Blindleistungskompensation für dynamische oder feste Lasten in verschmutzten Netzwerken |
| Marktsegment | Leichtindustrie | Schwerindustrie, Leichtindustrie | Schwerindustrie, Leichtindustrie, Infrastruktur | Versorgungsunternehmen, Schwerindustrie, Leichtindustrie, Infrastruktur, erneuerbare Energien | Versorgungsunternehmen, Schwerindustrie, Leichtindustrie, Infrastruktur, erneuerbare Energien |
| Produktbeschreibung | Kompakte Festlösung bis zu 0,7 Mvar bei 12kV | Kleine modulare Schaltlösung mit Basisschutzoptionen bis 1 Mvar bei 12kV | Mittelgroße modulare Detuned-/Filterwechsellösung mit grundlegenden Schutzoptionen bis zu 1 Mvar pro Modul bei 12kV | Modulare, mittelgroße, detuned/filtergeschaltete Lösung mit erhöhten Schutzoptionen von bis zu 2,5 Mvar pro Modul bei 12kV | Modulare Einschalt-/Detuned-/Filterwechsel-/Fixlösung in voller Größe mit erweiterten Schutzoptionen von bis zu 2,5 Mvar pro Modul bei 12kV bis 6 Mvar bei 36kV |
Kurzinformationen zur Leistung
| ABBAKUS | |
|---|---|
| Spannung | 1-38 kV |
| Maximale Ausgabe | Bis zu 30 Mvar |
| Häufigkeit | 50 oder 60 Hz |
| Standort | Innen- oder Außenbereich |
| Umgebungstemperatur | -10/+50 °C (niedrigere/höhere Nennwerte auf Anfrage erhältlich) |
| Höhenlage | < 1000 mNN |
| Luftfeuchtigkeit | Maximal 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Isolationsstufe | Bis zu 200 kV BIL |
| Kurzschlussstrom | Bis zu 50 kA für 1 Sekunde |
| Bankkonfiguration | Fest, geschaltet, ein- oder mehrschrittig |
| Standards | IEC, IEEE / ANSI , CSA oder gleichwertig ASCE 7-10 120 mph Windschutz IEEE 693-2005 hohe seismische Ebene MSK-64 X-Bewertung für seismische Intensität |
Zugehöriges Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen