Verbesserung der Stromqualität für Effizienz und Zuverlässigkeit des Netzes
Hitachi Energy ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Verbesserung der Stromqualität von elektrischen Netzen. Auf der Grundlage umfangreicher Erfahrungen und unter Einsatz neuester Technologien entwickelt und fertigt Hitachi Energy ein umfassendes Sortiment an Produkten und Lösungen. Sie verbessern die Stromqualität elektrischer Netze, indem sie Störungen beseitigen und den Leistungsfaktor in Übereinstimmung mit den Netzanforderungen verbessern. Energiequalitätsprodukte und -lösungen von Hitachi Energy sind für Niederspannungs- (NS), Mittelspannungs- (MS) und Hochspannungssysteme (HS) verfügbar.
Warum Hitachi Energy?
- One-Stop-Shop: Das Kondensator- und Filterportfolio von Hitachi Energy besteht aus Kondensatoren und Reglern, Shunt-Blindleistungskompensationsbänken mit und ohne Reaktoren, gestuften und stufenlosen schnellen Blindleistungskompensatoren sowie passiven und Oberschwingungsfiltern für Spannungsanforderungen von 208 V bis 800 kV und für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der kommerziellen, industriellen, Verteilungs- und Übertragungsversorgungsunternehmen. Es sind Lösungen sowohl für AC- als auch für DC-Anwendungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Portal-Seite zur Stromqualität
- Umfangreiche Praxiserfahrung: Hitachi Energy verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen mit Kondensator- und Filterprodukten und deren Anwendung in der Praxis. Als Kunde von Hitachi Energy haben Sie Zugang zu unserem umfangreichen Wissen und unserer Erfahrung und erhalten umfassende Unterstützung in Form von Analysen, Berechnungen und Vorschlägen für individuelle Lösungen.
- In Ihrer Nähe: Dank unserer weltweiten Präsenz können wir Ihnen Expertenkompetenz in Ihrer Nähe bieten. Wir helfen Ihnen, Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden und Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Unser Angebot
- Produkte
- Komponenten und Dienstleistungen