Funktionsmechanismen des Typs HMB und HMC von Hitachi Energy sind zum zuverlässigen Schalten im gesamten Produktbereich der Hochspannungs-Leistungsschalter von 52 kV bis 1.100 kV ausgelegt.
Der Leistungsschalter ist das letzte Glied in der Kette verschiedener Geräte, die zu den Schutzeinrichtungen des Stromversorgungssystems zählen. Der Funktionsmechanismus ist neben dem Unterbrecher die wichtigste Komponente des Leistungsschalters.
HMB und HMC ermöglichen eine einfache und leichte Anpassung an alle Arten von Leistungsschaltern und decken damit ein breites Anwendungsspektrum ab.
Anwendungen
- Freiluft-Leistungsschalter (LTB)
- Gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
- Kessel-Leistungsschalter (DTB)
- Hybridsysteme
- Funktionsmechanismen des Typs HMB und HMC werden auch für Leistungsschalter außerhalb der Hochspannungsanwendung eingesetzt: Generatorleistungsschalter (GCB)
Warum Hitachi Energy?
- 30 Jahre Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Funktionsmechanismen
- Inbetriebnahme von mehr als 110.000 Mechanismen des Typs HM
- Hohe Anpassungsfähigkeit der Produkte – mehr als 100 verschiedene Anwendungen
- Niedrige Lebenszykluskosten durch minimalen Wartungsaufwand und modulares Design
- Höchste Leistungsdichte am Markt für kompakte Schaltanlagen-Designs
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen