Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Trockene Verteilertransformatoren

Verteilertransformatoren ermöglichen sichere Spannungspegel für den Stromverbrauch. Sie befinden sich jedoch oft in dicht besiedelten Gebieten oder in der Nähe sensibler Ökosysteme. Die Verwendung von ölgefüllten Transformatoren in solchen Bereichen könnte ein gefährliches Risiko für Brände und Ölaustritte für Menschen und die Umwelt darstellen. In solchen Fällen sind Trockentransformatoren eine bevorzugte Alternative. Daher spezifizieren Kunden häufiger Trockentransformatoren, um Umweltverschmutzung und Brandgefahren zu minimieren.

Abgesehen von der Ölfreiheit sind alle Komponenten von Trockentransformatoren in fester Form; sie haben keine Flammpunkte und erfordern keine Buchsen. Somit werden die Hauptursachen für Brände und Ölverschüttungen beseitigt. Die Mehrzahl der verwendeten isolierenden Komponenten von Trockentransformatoren kann ebenfalls leicht recycelt werden. Darüber hinaus sind die Gesamtbetriebskosten für Trockentransformatoren aufgrund der geringeren Installationskosten und der Notwendigkeit eines Feuerlöschsystems viel niedriger.

Hitachi Energy ist seit mehr als 40 Jahren führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Trockentransformatoren – mit wegweisender technologischer Innovation. Hitachi Energy bietet ein vollständiges Sortiment an Trockentransformatoren mit Primärspannungen bis 72,5 kV, die nach allen wichtigen Normen, einschließlich IEC und ANSI, gebaut wurden. 

Mit den jüngsten technologischen Fortschritten hat Hitachi Energy erfolgreich einen Trockentransformator entwickelt und installiert, der 100 kV/550kV Basisimpulspegel (BIL) aushalten kann. Damit wird der Weg geebnet, diese nachhaltige und umweltfreundliche Transformatortechnologie auch auf Unterübertragungsebene zu nutzen.

Diese Transformatoren erfüllen strenge Parameter in Bezug auf die Anforderungen elektrischer Systeme und funktionieren in Bereichen mit extremen klimatischen Bedingungen. Die Trocken- und Gusstransformatoren von Hitachi Energy sind praktisch wartungsfrei und werden in Übereinstimmung mit Industrie- und internationalen Normen, einschließlich ISO 9001, hergestellt.

 

Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 40 Jahre auf dem Markt
  • Perfektionierte und entwickelte Technologien für alle Anwendungen
  • Kontinuierliche Innovation, Forschung und Entwicklung mit Fokus auf Kunden
  • Mehr als 40.000 Trockentransformatoren arbeiten weltweit

Unsere Coil-Technologien

Transformatoren für Vakuumgussspulen (VCC)
RESIBLOC®-Transformatoren
Offene Wundtransformatoren

Unsere Lösungen

CompactCool-Technologie
Transformatoren mit Transient Voltage Protection (TVP) Technologie
HiDry Trockentransformatoren (> 40,5 kV)
Netzspannungsregler
Netzwerktransformatoren
Autotransformer
Erdungstransformatoren
Niederspannungstransformatoren (< 1,1 kV)

Verwandte Angebote

Distribution Transformers Panels
Verteilertransformatoren
Traktionstransformatoren
Reaktoren und Induktoren
Transformer service
Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren
LYS186599_2
Transformatoren

Verwandte Nachrichten und Ereignisse

Hitachi Energy bringt innovativen ölfreien Plug-and-Play-Traktionstransformator auf den Markt

Der RESIBLOC® Schienen-Trockentraktionstransformator mit integriertem Kühlsystem wurde entwickelt, um CO2 -Emissionen und Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und gleichzeitig die Energieeffizienz zu erhöhen

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Kontaktieren Sie uns

Submit your enquiry and we will contact you