Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Produktionsmitarbeiter Pressen 80 - 100% (f/m/d)

Unserer Fabrik in Klingnau steht unseren Kunden als Kompetenzzentrum für die hochpräzise Kunststoffverarbeitung auf Weltniveau zur Verfügung. Der Standort lebt von einem flexiblen und motivierten Team mit einer flachen Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen. Durch den stetigen Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich der Kunststoffverarbeitung als auch durch die ständige Verbesserung unserer Geschäftsprozesse offerieren wir unseren Kunden innovative, zuverlässige, individuelle und sichere Lösungen für Ihre Anliegen in den Segmenten Stromerzeugung/-verteilung, Railway, Raumfahrt, Service und Industrie. Diesen stellen wir Ihnen zu angemessenen Preisen, termingerecht in der gewünschten Qualität zur Verfügung. Wir sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit durch Automatisierung und Optimierung unserer Fertigunslinien, um damit noch schneller und flexibler auf weltweite Markt und Kundenanforderungen eingehen zu können.

Das kannst Du bewirken

  • Einrichten und Bedienen: Selbstständiges Einrichten und Bedienen von Pressen zur Herstellung von Isolationsmaterialien im 2-Schichtbetrieb

  • Qualität im Fokus: Du überwachst die Qualität der produzierten Teile und stellst sicher, dass unsere hohen Standards stets erfüllt werden

  • Materialmanagement: Du kümmerst dich um die Bereitstellung und Verwaltung des benötigten Rohmaterials, damit der Produktionsfluss reibungslos läuft

  • Steuerung von Aufträgen: Du koordinierst Fertigungsaufträge eigenverantwortlich und stellst sicher, dass die Produktion termingerecht abläuft

  • Qualitätsprüfung: Du führst regelmäßige Qualitätsprüfungen an gefertigten Bauteilen durch – von Einzelteilen bis hin zu Kleinserien

  • Wartung und Instandhaltung: Du bist für die Wartung und Pflege der Pressen verantwortlich und sorgst dafür, dass die Maschinen stets einsatzbereit sind

  • Überwachung von Hilfsmitteln: Du überwachst den Einsatz von Fertigungshilfsmitteln und sorgst dafür, dass diese jederzeit verfügbar und funktionsfähig sind

  • Prozessverbesserung: Du bringst dich aktiv in die kontinuierliche Verbesserung unserer Fertigungsprozesse ein, um Effizienz und Qualität weiter zu steigern

Das bringst Du mit

  • Abgeschlossene Ausbildung als Polymechaniker, Industriemechaniker, Formenbauer, Schreiner oder in einem ähnlichen Beruf mit mehrjähriger Erfahrung in einer vergleichbaren Position

  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil

  • Du bist teamfähig, arbeitest selbstständig und bringst ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein mit

  • Du besitzt ein ausgezeichnetes Verständnis für technische Zeichnungen und Stücklisten

  • Du bist flexibel, zeigst Eigeninitiative und bringst eine hohe Leistungsbereitschaft mit

  • Unternehmerisches Denken und eine ausgeprägte Kundenorientierung zeichnen dich aus

Mehr über uns: Unsere flexiblen Arbeitsmethoden helfen Dir, Deine beruflichen Leistungen zu optimieren, und schaffen ein Umfeld, in dem alle Mitarbeiter ihre Fähigkeiten entwickeln und wachsen können.

Localização Klingnau, Aargau, Switzerland
Tipo de emprego Full time
Experiência Experienced
Função do trabalho Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Data de publicação 2025-03-03
Número de referência R0077215

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Atendemos clientes nos setores de serviços públicos, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Juntamente com clientes e parceiros, somos pioneiros em tecnologias e possibilitamos a transformação digital necessária para acelerar a transição energética para um futuro neutro em carbono. 

Empregamos mais de 45.000 pessoas em 90 países que todos os dias trabalham com propósito e usam suas diferentes origens para desafiar o status quo. Convidamos você a se inscrever hoje e fazer parte de uma equipe global que valoriza uma verdade simples: Diversidade + Colaboração = Grande Inovação.