Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Electrical project engineer

Möjligheten
Hitachi Energy Cooling System har ett globalt ansvar för utvecklingen och tillverkning av kylsystem för kraftelektroniksapplikationer samt andra applikationer som kräver vattenkylning med hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Våra kylsystemslösningar bidrar till en säker och pålitlig drift där kunden och kvalitet är i fokus. 

Det ökade kraftbehovet i hela världen driver en stark tillväxt inom vår bransch och vi kan nu med glädje rekrytera för nya tjänster. Du har chansen att få arbeta i ett globalt företag med fokus på utveckling och tillverkning av kylsystem för kraftöverföring. Även om du inte uppfyller alla kriterierna ser vi gärna att du ansöker till tjänsten om den är av intresse.
 

Du kommer ingå i vår el- och automationsgrupp på ca 20-30 personer. Som projektingenjör på Hitachi Energy Cooling Systems, kommer du ta ansvar för att el och automation i tilldelade projekt. Du ansvar för att projektets tekniska leveranser och lösningar inom el automation är korrekta och blir levererade enligt tidsplan och budet. I rollen som projektingenjör kommer du diskutera med kunder om specifikationer och önskemål, för att sedan driva igenom designlösningar i enlighet med dessa i tilldelade projekt. Med hjälp av dina kollegor, elkonstruktörer och automationsingenjör upprättar ni elunderlag till våra leveransprojekt. Du är expert på ditt projekt och de lösningar som ska implementeras enligt kundens specifikation, arbetet innefattar bland annat att konstruera automatikskåpslösning, lågspänningsställverk för motorkontroll (MCC) samt kopplingslådor. I rollen ingår ett tekniskt ansvar att upprätthålla Hitachis kvalitet och följa gällande standarder och specifikationer. Du har inget personalansvar. 

Då vi har produktionen i Landskrona och således ett ansvar mot produktionspersonalen får du räkna med att arbetet i stor utsträckning sker på plats i Landskrona men viss flexibilitet för arbete hemifrån finns. 
 

Hur du kommer att påverka 
•    Hantera tilldelade projekt enligt gällande arbetsprocess, arbeta enligt satt tid/leveransplan och budget.
•    El-design enlig kundspecifikation, val av komponenter och lösningar, granskning av underlag.
•    Elkonstruktion av automatikskåp, lågspänningsställverk (MCC) och kopplingslådor. Normala spänningar, kraft 208/400/480/690VAC och kontroll 24-220VDC.
•    Upprätta och arbeta efter gällande kvalitetsdokumentation, process kartor, arbetsinstruktion, funktions beskrivningar, lathundar etc.
•    Skapande av specifikationer till underleverantörer, Inläggning av artiklar och BOM listor i affärssystem (SAP). 
•    Eftermarknads support genom felsökning och framtagning av lösningar vid behov.
•    Delta i diverse komponenttestning, fabrikstester, FAT och leverantörsutvärderingar.
•    Idrifttagning för SAT samt leverantörsbesök och andra resor kan förekomma.
 

Din bakgrund
•    Du är kommunikativ, positiv, strukturerad och målinriktad men ödmjuk inför dina egna och andras utmaningar.
•    Ca 6-10 års erfarenhet inom elkonstruktion och automation inom relevant industri så som maskintillverkning, processindustri, vatten och reningsanläggningar. Varav några år inom projektverksamhet med extern leverans. Du har en eftergymnasial utbildning eller en teknikutbildning samt många års erfarenhet inom relevant yrke och industri så som; industriell elkonstruktör, ledande ingenjör, projektingenjör, tekniskprojektledare eller liknande.
•    Erfarenhet av att konstruera automatikskåp och motorkontrollgrupper och kan konstruera självständigt i Elprocad eller annat liknande verktyg. 
•    Erfarenhet av redundanta lösningar med focus på ”High Availability”, så som S2, R1 och R2 
•    Goda kunskaper i 2006/42/EC, IEC61439, IEC61000-6-2 / IEC 6100-6-4, CE Certifiering.
•    Du har mycket goda kunskaper i Svenska och utmärkta kunskaper i teknisk engelska och utmärkta kunskaper i så väl tal som skrift. 
•    Meriterande: kunskaper i konstruktion enligt UL / CSA. Goda kunskaper inom maskindirektivet och praktiska erfarenhet av elskåpsbyggnation (automation). Erfarenhet i programmering eller konfigurering av PLC/DCS/RTU/IPC/HMI eller annan teknisk utrustning.

Vad vi erbjuder 
•    Kollektivavtal
•    Flexibel arbetstid
•    Arbetstidsförkortning
•    5h timmarsarbetsdag före röd dag. 
•    Hälso- och friskvårdsbidrag 
•    Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
•    Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
•    Extra ersättning för föräldraledighet
•    Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner
 

Mer om oss
Ta chansen att bli en del av ett världsledande och teknikledande företag och ge dig själv obegränsade karriärmöjligheter genom att ansöka till denna tjänst! Även om du inte uppfyller alla kriterierna ser vi gärna att du ansöker till tjänsten om den är av intresse. Ansök redan idag. Vi går igenom ansökningarna löpande. 
 

För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Sebastian Lindström sebastian.lindstrom@hitachienergy.com. För övriga frågor kontakta Talent Partner Michael Blomberg michael.blomberg@hitachienergy.com.  Fackliga företrädare - Sveriges Ingenjörer Philip Bengtsson +46 107 38 25 17; Unionen: Claudiu Pop, +46 107 38 68 70.
 

Localização Landskrona, Skane County, Sweden
Tipo de emprego Full time
Experiência Experienced
Função do trabalho Engineering & Science
Contrato Regular
Data de publicação 2025-03-26
Número de referência R0081307

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Atendemos clientes nos setores de serviços públicos, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Juntamente com clientes e parceiros, somos pioneiros em tecnologias e possibilitamos a transformação digital necessária para acelerar a transição energética para um futuro neutro em carbono. 

Empregamos mais de 45.000 pessoas em 90 países que todos os dias trabalham com propósito e usam suas diferentes origens para desafiar o status quo. Convidamos você a se inscrever hoje e fazer parte de uma equipe global que valoriza uma verdade simples: Diversidade + Colaboração = Grande Inovação.