Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

A Oportunidade:

Responsável pela execução de atividades técnicas na área de Saúde, Segurança do Trabalho e proteção ao Meio Ambiente da Unidade/Local designado, atuando na manutenção de programas de prevenção a acidentes e doenças ocupacionais, programas de conscientização e sensibilização ambiental, realizando inspeções nas áreas da empresa, verificando as condições de saúde, trabalho e de segurança, efetuando análises de riscos ou ocorrências de acidentes, orientando a adequada utilização de Equipamentos de Proteções Individuais e coletivas (EPI’s/EPC’s), sugerindo medidas preventivas ou corretivas, bem como a verificação do atendimento dos requisitos de meio ambiente, visando resguardar a saúde e integridade física dos colaboradores e atendimento a normas reguladoras e legislação vigente.

Como você causará impacto:

1. Efetuar inspeções diárias nas unidades da empresa para analisar situações de suposto perigo e não conformidades com base nas normas, procedimentos da empresa e requisitos legais, para propiciar ações preventivas e corretivas na empresa.

2. Atender as politicas, padrões e regulamentações da empresa, assim como as exigências legais,  respondendo aos programas de auditoria e certificações, (ISO 14001 e 45001), apoiando aos gerentes de linha e supervisores na compreensão de obrigações, responsabilidades e como cumprir suas funções, de acordo com a lei local de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) e com a política, instruções e padrões do Grupo Hitachi Energy.

3. Instruir e orientar colaboradores com relação a normas e procedimentos seguros de trabalho, conceitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, utilização de equipamentos de proteção  entre outros relacionados, esclarecendo possíveis dúvidas.

4.  Liberar serviços nas Unidades, verificando atividades de risco, definindo procedimentos e EPIs ou EPCs envolvidos, para garantir a execução dos serviços de maneira adequada e segura.

5. Participar de reuniões e a eleição da CIPA, levantando temas a serem discutidos, colaborando em situações e discussões, registrando as atas de reuniões, visando atendimento a legislações pertinentes

Requisitos:

Formação técnica na área de segurança do trabalho, saúde ou meio ambiente.

Conhecimento e aplicação das políticas e normas de saúde, segurança do trabalho e integridade, normas regulamentadoras e técnicas da ABNT.

Conhecimento da portaria 3214/78, legislação previdenciária, NBRs e legislação de segurança do trabalho.

Experiência com primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio.

Experiência com o desenvolvimento de programas de prevenção em segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente.

Conhecimento das certificações ISO 14001 e  ISO 45001.

Desejável inglês intermediário.

Disponibilidade de trabalho 100% presencial nos seguintes horários:

  • Segunda-feira a quinta-feira: 23:40 às 05:00

  • Sexta-feira: 23:40 às 07:00

  • Domingo: 20:05 às 05:00

Localização Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo de emprego Full time
Experiência Experienced
Função do trabalho Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Data de publicação 2025-04-03
Número de referência R0086473

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Atendemos clientes nos setores de serviços públicos, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Juntamente com clientes e parceiros, somos pioneiros em tecnologias e possibilitamos a transformação digital necessária para acelerar a transição energética para um futuro neutro em carbono. 

Empregamos mais de 45.000 pessoas em 90 países que todos os dias trabalham com propósito e usam suas diferentes origens para desafiar o status quo. Convidamos você a se inscrever hoje e fazer parte de uma equipe global que valoriza uma verdade simples: Diversidade + Colaboração = Grande Inovação.