Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Cooling system solutions

Sistemas de resfriamento

Os sistemas de resfriamento da Hitachi Energy são soluções confiáveis e eficientes em termos de energia com custos de ciclo de vida otimizados. A Hitachi Energy oferece um portfólio completo de sistemas de resfriamento puro para aplicações industriais e de transmissão de energia com capacidade de resfriamento de 2 kW a vários megawatts.

Sistemas de arrefecimento de água pura completos para várias aplicações industriais e de transmissão de energia com capacidade de resfriamento de 2 kW

Os sistemas de arrefecimento de água pura da Hitachi Energy são soluções confiáveis e eficientes em termos de energia com custos de ciclo de vida otimizados. O meio de resfriamento em nossas soluções é a água. A aplicação específica determina quando usar água da torneira, água glicolada ou água pura.

Nossas soluções de sistema de resfriamento estão disponíveis para todas as etapas do ciclo de vida do produto, desde o desenvolvimento, projeto, vendas e produção até a montagem, teste, instalação, comissionamento, treinamento e serviço.

Por que a Hitachi Energy?

  • Soluções completas personalizadas 
  • Mais de 30 anos de experiência – tecnologia comprovada
  • Suporte completo pós-venda para produtividade otimizada ao longo do ciclo de vida

Get to know more

Nosso meio de resfriamento é a água. A qualidade da água necessária é determinada pela aplicação específica: 

Água pura – quando água com baixa condutividade é necessária

Aplicações de eletrônica de potência, como:

  • Resfriamento de semicondutores em dispositivos elétricos como HVDC, CER, conversores, inversores, etc.
  • Resfriamento em processos metalúrgicos e outras aplicações industriais.
  • Resfriamento onde a água pura sem produtos químicos é essencial, para aplicações como a indústria alimentícia e médica.
  • Resfriamento de bobinas magnéticas, como geradores e motores.

Água da torneira – quando a condutividade não é um problema

As aplicações incluem

  • Resfriamento ambiente
  • Armazenamento de energia

Mistura de glicol/água – quando há risco de congelamento

Como funciona

O princípio de todos os sistemas de arrefecimento de água pura é fundamentalmente o mesmo. Há um circuito principal resfriando o objeto. A água transfere o calor para trocadores de calor água-água ou água-ar. Do circuito principal, uma pequena parte do fluxo passa por um circuito de processamento de água. A água é filtrada mecanicamente. Se necessário, ele também é continuamente purificado a partir de íons e oxigênio. A condutividade da água de resfriamento pode ser mantida a < 0,1 μS/cm (a 25 °C).

Sistemas pré-fabricados

Nossos sistemas de resfriamento são pré-fabricados e montados em uma ou várias unidades. A maioria dos sistemas inclui equipamentos de controle com PLC e software. Os sistemas são testados e verificados antes da entrega.

Instalação e inicialização

À medida que fornecemos sistemas globalmente, desenvolvemos padrões de projeto e rotinas de controle para instalação e inicialização eficientes no local. A maioria dos nossos clientes pode configurar facilmente os sistemas seguindo nossos manuais. 

Soluções de resfriamento de contêineres

Como opção, os sistemas podem ser entregues como uma solução de contêiner pronta para uso. Ela pode ser usada para otimizar a logística, minimizar o tempo de interrupção e o tempo de instalação. 

Em uma solução de contêiner regular, a unidade de bomba do sistema de resfriamento, o circuito de tratamento, as partidas do motor, bem como a proteção e o controle do sistema são montados em um gabinete ou contêiner. O equipamento opcional para o contêiner pode incluir isolamento, ventilação, iluminação, aquecimento e ar-condicionado. 

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você