Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Disconnectors

Desconectores

Em uma rede de energia, um desconector é usado para garantir que um equipamento elétrico seja completamente desenergizado e isolado para serviço ou manutenção. A Hitachi Energy oferece uma ampla variedade de desconectores confiáveis e eficientes em termos de energia, variando de 72,5 kV a 800 kV. 

Confiabilidade máxima e manutenção mínima

A Hitachi Energy oferece uma ampla variedade de desconectores confiáveis e eficientes em termos de energia para atender aos requisitos de diferentes locais e condições de rede. Os desconectores variam de 72,5 kV a 550 kV.  Nossos desconectores são projetados de acordo com os padrões IEC 62271-102 e IEC 62271-1. Além disso, outros padrões e regulamentações (p. ex., IEEE, GOST e GB) podem ser atendidos mediante solicitação. Laboratórios de testes credenciados realizam testes de tipo nos desconectores de acordo com as regulamentações mais recentes. A qualidade de classe mundial dos desconectores é garantida por meio de testes de rotina elétricos e mecânicos abrangentes nos polos e no mecanismo operacional de cada desconector. 

Aplicações

  • Isolamento de equipamentos de energia da rede 
  • Para comutar correntes muito pequenas ou quando não ocorre nenhuma mudança significativa na tensão nos terminais

Por que a Hitachi Energy?

  • Experiência mundial em vários tipos de ambientes  
  • Desempenho mecânico e elétrico duradouro 
  • Requer serviço de manutenção mínimo com os mais altos registros de confiabilidade operacional
  • Inovação e desenvolvimento contínuos

News

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você