Desconector de ruptura central horizontal de GW55
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
Os desconectores GW55 estão disponíveis até 245 kV, 3150 A e 50 kA. Esses desconectores têm um design de baixo atrito e oferecem resistência de contato minimizada. Eles são equipados com intertravamento para confiabilidade em condições extremas. Alguns outros recursos importantes desses desconectores são:
- Placas de contato com capacidade de autolimpeza
- Pressão de contato mantida inalterada por molas inoxidáveis
- Design superior de intertravamento mecânico
- Capacidade de quebra de gelo
Aplicações
O desconector de quebra central horizontal é usado em subestações devido à sua simplicidade e flexibilidade de disposição.
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial
- Confiabilidade máxima e manutenção mínima
- Solução com eficiência energética
- Elevação fácil e rápida
- Operação confiável e tranquila
- Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Breves dados de desempenho
Tensão nominal (kV) | 72,5 | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|---|
Corrente nominal (A) | até 3.150 | |||
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) | até 50 | |||
Tensão suportável de frequência de energia (kV) | ||||
· contra a terra | 140 | 230 | 275 | 460 |
· através da distância de isolamento | 160 | 265 | 315 | 530 |
Tensão suportável de impulso atmosférico (kV) | ||||
· contra a terra | 325 | 550 | 650 | 1.050 |
· através da distância de isolamento | 375 | 630 | 750 | 1.200 |