Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Compensador estático de reativo (CER)

Os compensadores estáticos de reativo (CERs) são dispositivos que podem controlar tensões de linha de maneira rápida e confiável. Um CER normalmente regulará e controlará a tensão até o ponto de ajuste necessário sob condições normais de estado estacionário e de contingência e, assim, fornecerá energia reativa de resposta rápida e dinâmica após contingências do sistema (p. ex., curtos-circuitos de rede, desconexões de linha e gerador). Além disso, um CER também pode aumentar a capacidade de transferência, reduzir perdas, mitigar oscilações de potência ativa e evitar sobretensões na perda de carga.

Os compensadores estáticos de reativo (CERs) são personalizados para atender a cada cliente com suas necessidades específicas. O CER consiste em uma série de ramificações fixas ou comutadas, das quais pelo menos uma ramificação inclui tiristores, e a combinação de ramificações pode variar bastante dependendo dos requisitos. Um CER normalmente inclui uma combinação de pelo menos dois dos itens abaixo (p. ex., TCR/FC ou TCR/TSC/FC):

  • Reator controlado por tiristor (TCR)
  • Capacitor comutado por tiristor (TSC)
  • Filtro harmônico (FC)

As topologias mais comuns para compensadores estáticos de reativo são: TCR/FC ou TCR/TSC/FC. A principal vantagem de utilizar uma topologia com ramificações TSC é reduzir as perdas (diminuindo o tamanho do filtro). O sistema de controle de CER da Hitachi Energy pode ser utilizado para controlar bancos de derivação externos novos ou existentes.

Fig. 1: Dois grandes CERs entregues à Oncor na área metropolitana de Dallas-Fort Worth

Saiba mais

Xcel Energy fortalece a rede com CERs avançados

power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você