Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Bancos de Compensação série controlados por Tiristores (TCSC)

O Banco de capacitor série é uma tecnologia bem estabelecida usada principalmente para reduzir reatâncias de transferência, principalmente em corredores de transmissão em massa. O resultado é um aumento significativo na estabilidade transitória e de tensão nos sistemas de transmissão.

Os Bancos de Compensação série controlados por Tiristores (TCSC) permitem a rápida modulação dinâmica da reatância inserida. Nos pontos de interligação entre redes de transmissão, essa modulação proporcionará forte torque de amortecimento nas oscilações eletromecânicas entre áreas. Como consequência, um TCSC classificado em cerca de 100 Mvar permite interligar redes com capacidade de geração de muitos milhares de megawatts. Frequentemente, o TCSC é combinado com um banco de capacitor série fixo para aumentar a estabilidade transitória da maneira mais econômica.

O conceito TCSC também permite imunidade inerente contra ressonância subsíncrona (SSR) e, assim, permite o uso estendido de bancos de capacitor série em redes de transmissão específicas que compreendem geração térmica. A imunidade à ressonância subsíncrona é resultado da estratégia patenteada de controle de SVR da Hitachi Energy.

Princípios dos Bancos de compensação série controlados por tiristores (TCSC)
Há dois princípios essenciais que dão respaldo à tecnologia TCSC.

  • Primeiro, o TCSC fornece amortecimento eletromecânico entre grandes sistemas elétricos, modulando a reatância de uma ou mais linhas de energia interconectadas específicas. Em outras palavras, o TCSC fornecerá uma reatância capacitiva variável.
  • Em segundo lugar, o TCSC alterará a sua impedância aparente (conforme vista pela corrente da linha) para frequências subsíncronas de tal forma que uma potencial ressonância subsíncrona seja evitada.

O TCSC alcança ambos os objetivos usando algoritmos de controle que funcionam simultaneamente. Os controles funcionarão no circuito do tiristor (este em paralelo ao banco de capacitores principal), de modo que cargas controladas sejam adicionadas ao capacitor principal, tornando-o um capacitor variável na frequência fundamental, mas um "indutor virtual" em frequências subsíncronas.

Tecnologia dos Bancos de compensação série controlados por tiristores (TCSC)
Do ponto de vista da tecnologia principal, o TCSC se assemelha ao banco de capacitor série convencional. O equipamento de energia está localizado em uma plataforma de aço isolada, incluindo a válvula tiristora usada para controlar o indutor em paralelo ao banco de capacitores. O indutor é colocado em isoladores de suporte fora da plataforma. Os sistemas de controle e proteção estão localizados no potencial de aterramento, juntamente com outros sistemas auxiliares.

Thyristor controlled series compensation
power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você