Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Disjuntor para geradores VD4G até 63 kA

Soluções com custo otimizado para geradores de até 90 MW

O VD4G é um disjuntor para geradores (GCB) com tecnologia de interrupção a vácuo para correntes de curto-circuito de até 63 kA, 15 kV e correntes nominais de até 3.150 A com resfriamento natural (4.000 A com resfriamento forçado) adequado para geradores de até 90 MW.

Com base na plataforma VD4 comprovada e altamente confiável com mais de um milhão de instalações desde 1986 o VD4G é testado para atender aos mais rigorosos requisitos da IEEE e IEC para aplicações de geradores conforme a IEEE C37.013 e a nova revisão IEC/IEEE 62271-37-013, os únicos padrões para GCB em todo o mundo.

O VD4G é capaz de interromper correntes com cruzamentos de zero atrasados que podem ocorrer em caso de faltas alimentadas pelo gerador ou faltas durante a sincronização com a rede de alta tensão. Sua tecnologia de interrupção permite suportar tensões de reestabelecimento transitória (TRV) graves para proteger equipamentos críticos. Tem excelente desempenho em termos de número máximo de operações de comutação e não requer manutenção. Com suas dimensões compactas, o VD4G é adequado para instalação em equipamentos de manobra de média tensão padrão para a solução mais econômica.
 

Aplicações

  • Disjuntor para geradores para usinas elétricas de até 90 MW
  • Geração de energia renovável
  • Redes com geradores de energia de emergência
  • Indústria de processos com geração própria de energia

Por que a Hitachi Energy?
 

  • O único fabricante a fornecer GCB para usinas elétricas de até 2.000 MW
  • Totalmente testado de acordo com a IEC/IEEE 62271-37-013, a norma GCB global
  • Maior experiência em projeto e fabricação de disjuntores para aplicações industriais e de geração de energia
  • Suporte completo da Hitachi Energy para análise de adequação e seleção adequada de GCB
  • Solução segura, confiável e econômica

Breves dados de desempenho

Tipo VD4G-50 VD4G-63
Tensão máxima nominal [kV] 15 15
Frequência nominal [Hz] 50/60 50/60
Tensão suportável à frequência industrial [kV] até 38 até 38
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] até 95 até 95
Corrente nominal [A] 3.150 / 4.000 (*) 3.150 / 4.000 (*)
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] 50 63

(*) sob consulta