Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Monitoramento de painel de distribuição modular (MSM)

Monitoramento da condição do painel de distribuição de alta tensão

A monitoração modular de painéis de distribuição (MSM) é usada para supervisionar, gerenciar e analisar o desempenho de todos os tipos de painéis de distribuição de alta tensão em novas instalações, bem como uma solução de modernização em ativos de alta tensão existentes. O sistema opera independentemente dos dispositivos de controle e proteção existentes e pode ser instalado em novas subestações ou adaptado em instalações existentes. Ao monitorar continuamente parâmetros críticos, o MSM fornece a camada base para uma estratégia de manutenção preditiva para a instalação.O sistema é compatível com IEC 61850 e DNP 3.0 e é fornecido com uma interface da web onde todos os dados monitorados são acessíveis.

Aplicações

Com base no aplicativo de monitoramento, o MSM é oferecido em 2 versões com opções adicionais:

  • O MSM-I foi projetado para SF 6 e monitoramento de gás, permitindo a detecção e prevenção precoces de vazamentos críticos de gás em painéis de distribuição de alta tensão, permitindo reduzir as emissões de gás 
  • O MSM-II permite o monitoramento do disjuntor, além do monitoramento de gás, para melhorar a confiabilidade operacional e o desempenho dos disjuntores
  • O MSM agora está disponível com opções que permitem o monitoramento de umidade, localização de arco interno, monitoramento de aquecedor, desconector e monitoramento de chave de aterramento
  • O MSM foi projetado para ser compatível com as novas soluções EconiQ TM

Por que a Hitachi Energy?
 

  • Maior confiabilidade com redução de tempo de inatividade não planejado
  • Manutenção preditiva e proativa otimizada por avisos antecipados
  • Fornece tempo adequado para planejamento de manutenção com baixas chances de falha
  • Maior capacidade de diagnóstico em caso de falha através dos dados registrados, reduzindo o tempo de reparo
  • Conformidade ambiental/regulatória aprimorada com vazamentos reduzidos de SF 6 
  • Visualização independente de software

Visão geral do produto

Categoria Recursos MSM-I  MSM-II  Opções
Dielétrico  Pressão/temperatura do gás Misturas de SF 6 ou gás Misturas de SF 6 ou gás -
  Taxa de vazamento de gás Misturas de SF 6 ou gás Misturas de SF 6 ou gás -
 

Umidade SF 6

- - Para MSM-I/-II
  Localização do arco interno - - Para MSM-I/-II
Mecânico Curva de deslocamento - Calculado Medido para MSM-II
  Temporização do mecanismo - Sim -
  Velocidade de contato - Sim -
Desgaste Análise da corrente da bobina - Sim -
  Contador de operações  - Sim -
  Desgaste por contato - Sim -
Acessórios Operação do aquecedor - - Para MSM-II
  Tempo de operação do motor/bomba - Sim -
  Partidas do motor/bomba (não forçadas) - Sim -
  Corrente do motor (curva/pico) - Sim -
  Desconector / Interruptor de Aterramento / Desconector Combinado e Monitoramento do Interruptor de Aterramento (DS / ES / DES) - - Para MSM-II
Interface Servidor da Web Sim Sim -
  Interface IEC61850/DNP3 Sim Sim -
  Autosupervisão do dispositivo Sim Sim -

Saiba mais

Sistema MSM 
Parâmetro Especificação
Número de módulos por MSM Stack (para monitoramento SF 6) Até 10
LCD de temperatura operacional (claramente legível) -20 °C ~60 °C
Classe de proteção IP 20
Faixa de tensão de entrada da fonte de alimentação 80 a 370 Vcc, 85 a 277 Vca 
Tensão de alimentação nominal 24 Vcc
Tensão de isolamento máx. 2 kVCA
Temperatura de operação - 40 °C até 70 °C
LED Indicação de status do dispositivo
Versão do firmware 2.2.7
Módulo de comunicação de controle (CCM) 
Dimensões W / H / D 79 x 99 x 113 mm
Tensão de alimentação nominal 24 Vcc, +/-10%
Consumo de energia do módulo < 6 W
Tensão de isolamento Máx. 2 kVCA
Interface Ethernet de comunicação RJ45, 10/100 Mbit/s
Protocolos de comunicação IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP 
Supervisão, saída binária 1 Sinal de alarme
Supervisão, saída binária 2 Cães-de-vigia
Módulo de entrada analógica (AIM) 
Dimensões W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Consumo de energia do módulo < 3 W
Fonte de alimentação integrada para sensores 12 VCC, 200 mA
Tensão de isolamento Máx. 2 kVCA
Entradas analógicas (configuráveis) 8 canais ,0 a 20 mA/4 a 20 mA
Precisão ± 1% escala completa
Módulo de entrada binária (BIM)  
Dimensões W / H / D 56 × 99 × 113 mm
Consumo de energia do módulo < 0,1 W
Entradas binárias (configuráveis) 6 canais 24 até 250 Vcc / 48 até 230 Vca 
Segurança do produto IEC 60255-27
Compatibilidade eletromagnética IEC 60255-26, Zona A
Tensão de isolamento Máx. 2 kVCA
Resistência de isolamento  100 MΩ
Módulo de interface serial (SIM)  
Dimensões W / H / D 34 × 99 × 113 mm
Consumo de energia do módulo < 3 W
Tensão de isolamento 2kV CA
Interface EIA-485
Protocolo de barramento Modbus
Módulo de entrada analógica rápida (FAIM) 
Dimensões W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Entradas analógicas 4 x ±5 V / 0 a 20 mA
Saídas de potência 24 VCC, ±15 VCC, ±5 VCC
Consumo de energia do módulo < 15 W
Segurança do produto IEC 60255-27
Compatibilidade eletromagnética IEC 60255-26, Zona A
Temperatura de operação - 40 °C até + 70 °C
Tensão de isolamento Máx. 2 kVCA
Resistência de isolamento  100 MΩ

Downloads para Monitoramento de painel de distribuição modular (MSM)

Monitoramento de painel de distribuição modular (MSM) – Manual do usuário

Notas de versão do firmware do MSM 2.2.7

Monitoramento de painel de distribuição modular MSM