Disjuntor de tanque morto 123-170 kV
Compacto e predefinido de fábrica para instalação rápida
O disjuntor de tanque morto (DTB) de 123-170 kV possui uma área pequena e um interruptor de peça única com contatos alinhados de fábrica que reduzem os custos de instalação e manutenção.
Aplicações de disjuntores de tanque morto
- Comutação de linha, transformador, reator e capacitor
- Comutação ponto-on-wave
- Aplicações sísmicas elevadas
- Aplicações de alta altitude
Por que a Hitachi Energy?
- Maior segurança e manutenção simplificada
- Classificado para até 63 kA sem capacitores externos de linha a terra
- Mecanismo de operação da mola disponível até 40 kA
- Transformadores de corrente de deslizamento que são adicionados ou removidos sem desmontagem, reduzindo o tempo de inatividade de manutenção e eliminando o risco de contaminação
- Base amplamente instalada em todos os ambientes e aplicações
- Organização global de serviços, local em todos os lugares
Breves dados de desempenho
DTB até 170 kV | 145PM40-SD | 145PMI40-SD | HSR 145 | 145PMI * | 170PM63-HC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão nominal | kV | 123-145 | 145 | 123-145, 170 | 123-170 | |
Corrente de ruptura de curto-circuito | kA | 40 | 40 | 50-63, 40-50 | 63 | |
Corrente nominal | Um | 3150 | 2000, 3000 | 4000 | 3150, 4000 | |
Tempo de interrupção | ciclos | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Corrente de fechamento e travamento | kA | 104 | 104, 120 | 104 | 130-164, 104-130 | 164 |
Nível de resistência a impulso de raios - LIWL | kV | 550, 650 | 650 | 550, 650, 750 | 550, 650, 750 | |
Tipo de operação** | Operado em três polos | Operação de polo único | Operado em três polos | Operação de polo único | Operado em três polos | |
Mecanismo operacional | FSA1 | HVB S1C | HMB-1 | HMB-2 |
* Capacitores linha-a-terra são necessários para falha de linha curta.
** Operação de polo único também chamada de operação de polo independente; operação de três polos também chamada de operação de gangue.