Linha isolada a gás (GIL) EconiQ ELK-3, 420 kV
Integração de projeto ecoeficiente em tecnologia GIS confiável e comprovada
EconiQ GIL ELK-3, 420 kV, demonstra o compromisso da Hitachi Energy em reduzir o volume de hexafluoreto de enxofre (SF 6 ) nas classificações de tensão GIS da transmissão. Este produto apresenta um passo importante em direção a um painel de distribuição completo e ecoeficiente de 420 kV, substituindo o gás de isolamento nos dutos do produto por uma mistura de gás livre de SF 6.
EconiQ GIL ELK-3, 420 kV é a solução ideal para um fornecimento de energia confiável e ecoeficiente até uma tensão nominal de 420 kV. Com base em alguns blocos de construção com dimensões padronizadas, o mesmo espaço que o SF 6 e fácil operação, o produto permite vários layouts e substituição incremental do gás de isolamento por uma solução ecoeficiente.
O EconiQ GIL de ELK-3, 420 kV, está operando com uma mistura de gás de isolamento de Fluoronitrilas (C4-FN), Dióxido de carbono (CO 2 ) e Oxigênio (O 2 ). Essa mistura elimina essencialmente as emissões equivalentes de CO 2 do meio de isolamento em comparação com o gás SF 6.
O EconiQ é o portfólio ecoeficiente da Hitachi Energy para sustentabilidade, onde produtos, serviços e soluções comprovadamente oferecem desempenho ambiental excepcional.
Aplicativos
- Transmissão de potência
- Integração de unidades de geração de energia renovável à rede
- Aplicações do setor
Por que a Hitachi Energy?
- O tamanho mínimo do produto permite encaixar-se nos layouts existentes
- Encapsulamento monofásico completo
- Resistente a terremotos até aceleração no solo de 1 g
- Soluções ideais para usinas hidrelétricas, parques eólicos offshore e soluções de contêineres em combinação com baias completas
- Baseado na comprovada família ELK-3 e cinco décadas de experiência na tecnologia GIS
Benefícios da tecnologia ecoeficiente
- Tecnologia de painel de distribuição altamente confiável com gás de isolamento ecoeficiente nos dutos
- Sem risco de vazamento acidental de SF 6
Breves dados de desempenho
EconiQ GIL ELK-3, 420 kV | |
---|---|
Tensão nominal [kV] | 420 |
Tensão nominal de resistência à frequência de alimentação de curta duração [kV] | 650 |
Tensão nominal de resistência a impulso de raios [kV] | 1425 |
Frequência nominal [Hz] | 50/60 |
Corrente normal nominal [A] | 5000 |
Corrente nominal de resistência [kA] | 63 |
Corrente de pico nominal [kA] | 171 |
Instalação | em ambiente interno/externo |
Downloads para EconiQ GIL ELK-3, 420 kV
Oferta relacionada
Entre em contato conosco
Envie sua consulta e entraremos em contato com você