Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

HVDC Classic (LCC)

Transmissão de alta potência

A HVDC LCC, da Hitachi Energy chamada HVDC Classic, é usada principalmente para conectar a geração remota a longas distâncias, a interconexão de rede elétrica e ligações CC em redes CA, terrestres ou submarinas, nas quais os métodos convencionais de CA não podem ser usados.

Hoje, há mais de 170 instalações de LCC HVDC no mundo todo. A transmissão HVDC Classic geralmente tem uma potência nominal de mais de 100 megawatts (MW) e muitas estão na faixa de 1.000 a 12.000 MW. 

Com a HVDC Classic da Hitachi Energy, é possível transmitir energia em ambas as direções e suportar as redes CA existentes para aumentar a robustez, a capacidade de controle e a estabilidade da rede.

O que é a HVDC Classic?

  • A maneira mais econômica de transmitir alta potência a longas distâncias
  • Possíveis conexões de cabos submarinos longos
  • Cerca de três vezes mais potência em faixa de domínio do que CA suspensa 
power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você