Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Capacitor conector CCB (72 a 800 kV)

Um capacitor conector de classe mundial com propriedades superiores para aplicação em PLC

Os capacitores conectores CCB são destinados a PLC, filtragem e outras aplicações gerais de capacitores com conexão entre fases e terra em redes de alta tensão com neutro isolado ou aterrado.
O CCB foi projetado para condições que mudam amplamente, de climas polares a desérticos. O dielétrico misto no elemento capacitor está sujeito a baixa tensão e provou ser insensível a mudanças de temperatura.
No que diz respeito à aplicação PLC, o CCB é adequado para uso em toda a faixa de frequência de transmissão da PLC, de 30 kHz a 500 kHz.
 

Aplicações

  • Transmissão Power Line Carrier 
  • Filtragem e outras aplicações gerais de capacitores 

Por que a Hitachi Energy?

  • A Hitachi Energy oferece um capacitor conector de classe mundial com propriedades superiores para aplicação de PLC, bem como filtragem e outras aplicações gerais de capacitores. 
  • O projeto corresponde aos requisitos da IEC 60358-1 e a todas as normas nacionais baseadas nesta norma. Projetos especiais para atender a outros padrões e especificações do cliente também estão disponíveis. Devido ao projeto das unidades do capacitor, os elementos do capacitor conector combinam tensão de baixa tensão e alta estabilidade para variações de temperatura. 
  • Nossos especialistas podem aconselhar você para encontrar as soluções ideais.

Breves dados de desempenho

CCB
Instalação   Exterior
Design   Tipo de coluna
Isolamento   Folha de alumínio / papel / filme de polipropileno, óleo sintético
Tensão mais alta para equipamentos kV 72 a 800
Fator de tensão (Vf)   Até 1,9 a 8 horas
Isoladores   Porcelana / Borracha de silicone
Distância de fuga mm/kV > 25 
Mais longo sob consulta
Temperatura ambiente
°C -40 a +40 
Outros sob consulta
Altitude do projeto 
m Máximo de 1.000
Outros sob consulta