Transformadores e sensores de corrente
Transformador de corrente confiável com design de núcleo superior e isolamento a óleo para uso externo
Os transformadores de corrente COF isolados a óleo para instalações externas são baseados em um projeto de núcleo superior. Todos os nossos transformadores de corrente são fabricados sob encomenda de acordo com as especificações do cliente. Os transformadores de corrente COF podem atender a muitas aplicações de medição e proteção com vários tamanhos de domo para até três núcleos independentes de 25 kV a 170 kV. Este transformador de corrente está disponível com isoladores de porcelana ou borracha de silicone, com isolador de porcelana cinza ANSI 70 considerado o produto padrão. A vedação hermética do projeto é realizada usando uma almofada de gás acima do óleo para evitar a respiração livre do ar carregado de umidade.
O COF demonstra desempenho confiável em serviço com uma baixa taxa de falha de campo que é inferior à média do setor. Este projeto foi instalado em todo o hemisfério ocidental, desde climas desérticos até árticos.
Aplicações
- Medição de receita
- Relé de proteção
- Controle do sistema e indicação do fluxo de energia
Por que a Hitachi Energy?
- Para medição de receita e proteção em redes de alta tensão, o transformador de corrente isolado em óleo-papel COF tem uma reputação de serviço longa e confiável na indústria e é versátil para atender às aplicações mais exigentes.
- Excelente suporte de engenharia de aplicação para garantir soluções ideais
- Projetado para condições ambientais diversas
- Projetos específicos para aplicações críticas, como medição de ampla faixa, monitoramento de bancos de capacitores e outros usos exigentes
- O design do tipo cabeçote permite uma aplicação mais alta da corrente sem resfriadores e despesas especiais
- A transição primária curta no domo oferece alta capacidade de curto-circuito
- A produção dieletricamente rigorosa inclui design hermeticamente selado com testes de descarga parcial de 100%
Breves dados de desempenho
COF | |
---|---|
Instalação | Exterior |
Design | Tipo de núcleo principal |
Isolamento | Papel-óleo |
Tensão mais alta para equipamento |
25 a 170 kV |
Corrente primária máxima | Até 3,400 A |
Corrente de curto-circuito | Até 120 kA/1 s |
Isoladores | Porcelana (borracha de silicone opcional) |
Distância de fuga | ≥ 25 mm/kV (mais longo sob consulta) |
Condição de serviço | |
|
-40 ºC a +40 ºC (padrão) |
|
Máximo de 1.000 m (padrão) |
*Outras temperaturas e altitudes são possíveis | |
Precisão | Atende a todas as classes de medição e proteção do IEEE (0,3%, 0,15%, C100, C200, C400 e C800) IEC também disponível sob consulta |