Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Semicondutores

Oferecemos um dos mais diversos portfólios de semicondutores de energia, incluindo GTOs, IGBTs, IGCTs, tiristores e diodos na faixa de potência de 150 A até 13.500 A e 200 V até 8.500 V. Hoje, nossa ampla variedade de semicondutores garante que veículos eletrônicos e trens funcionem sem problemas, gerando energia com eficiência e turbinas eólicas girem de maneira confiável.

Como os semicondutores IGCT permitem energias renováveis?

Por que o mercado de semicondutores de energia está migrando para o SiC?

wind turbines in the Oiz eolic park

Redes elétricas: as cadeias de suprimentos definitivas

Sua cópia exclusiva do Technology Quarterly do The Economist

Últimas notícias

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você