Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Conjuntos para aplicações de alta potência

A Hitachi Energy projeta e produz conjuntos completos de estado sólido para aplicações em vários ambientes, como laboratório, produção, pesquisa e desenvolvimento.

A Hitachi Energy oferece conjuntos para aplicações em vários ambientes, como pesquisa e desenvolvimento, laboratório e produção.

Os dispositivos semicondutores são projetados para alternar taxas de elevação de corrente muito altas (di/dt) para aplicações de potência de pulso. Eles apresentam capacidade de ativação rápida, corrente muito alta e bloqueio de alta tensão.

Devido à maior confiabilidade e menores custos de manutenção, os conjuntos otimizados da Hitachi Energy estão substituindo cada vez mais os tiratrons e os ignitrons.

Oferecemos conjuntos que abrangem a faixa de tensão de até 120 kV e corrente de até 200 kA usando conexões em série e paralelas. Montagens de compilação personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.

Para consultas de inscrição, preencha o seguinte formulário: Questionário de montagem

Conjuntos da Hitachi Energy
Aplicações
  • Comutadores da fonte de alimentação de radar
  • Esterilização de alimentos
  • Jateamento de rochas
  • Precipitação de poeira DgNOx/DeSOx
  • Fontes de alimentação a laser

 

Número da peça Tecnologia Resfriamento Máx. Tensão [kV] dI/dt [kA/us] Imax [kA] Largura do pulso [us] Taxa de rep. [Hz]
5SVC 032700E00 IGCTs de alta dI/dt
Setor aéreo 5,6 6 1,2 2 1350
5SVC 083600E00 IGCTs de alta dI/dt Água 20 10 12,6 12 300
5SVC 163500E00 IGCTs de alta dI/dt Água 40 4 4,0 1000 25

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você