Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Tiristores de desligamento de porta (GTO)

O tiristor de fechamento de porta da Hitachi Energy é otimizado para baixas perdas de condução. A frequência de comutação liga-desliga típica está na faixa de 200 a 500 hertz.

A produção de GTOs começou em meados da década de 1980. Um GTO é um tiristor que pode ser desligado aplicando uma corrente à porta na direção inversa daquela necessária para ligá-la.

Os GTOs são otimizados para baixas perdas de condução. A frequência de comutação liga-desliga típica está na faixa de 200 a 500 hertz para a maioria das aplicações. Os GTOs são, por natureza, comutadores relativamente lentos.

Os tempos de transição típicos do estado ligado para desligado e vice-versa estão na faixa de 10 a 30 microssegundos. Todos os GTOs exigem redes de proteção chamadas "snubbers" para ligar e desligar. O circuito amortecedor de ativação, em essência um indutor, limita a taxa de aumento da corrente. Para desligar, o GTO requer um dispositivo que limite a taxa de aumento de tensão, em essência um capacitor.

Todos os GTOs da Hitachi Energy são dispositivos press-pack. Eles são pressionados com uma força relativamente alta nos dissipadores de calor que também servem como contatos elétricos para os terminais de alimentação.

Para mais informações, por favor consulte nosso site global

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você