Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Módulos de IGBT e diodo em press-pack

StakPak é uma família de press-packs e diodos de transistores bipolares de porta isolada (IGBT) de alta potência em um compartimento modular avançado que garante pressão uniforme do chip em pilhas de vários dispositivos.

Embora o pacote mais comum para IGBTs seja o módulo isolado, para aplicações que exigem conexão em série, os press-packs são preferidos devido à facilidade com que podem ser conectados elétrica e mecanicamente em série e devido à sua capacidade inerente de conduzir no estado em curto – um recurso essencial no qual a redundância é necessária. Uma vez que os IGBTs apresentam vários chips paralelos, há um desafio, com os press-packs convencionais, em garantir uma pressão uniforme em todos os chips. Esse problema foi solucionado com uma nova tecnologia de mola patenteada.

O StakPak, otimizado para conexão em série, apresenta um conceito modular baseado em submódulos instalados em uma estrutura reforçada com fibra de vidro, permite um reconhecimento flexível de uma variedade de produtos para diferentes classificações de corrente e relações IGBT/diodo.

Para baixar e imprimir folhas de dados em formato PDF, clique nos números de peça. 

Número da peça VCES (V) IC (A) VCESAT (V) tipo 125 °C VF (V) tipo 125 °C Relação IGBT para diodo Alojamento Modelo Plecs Oferta
5SNA 1300K450300 4500 1300 3,4 2,4 1:1 K  XML Solicitação
5SNA 2000K450300 4500 2000 3,4 2,4 1:1 K  XML Solicitação
5SNA 2000K451300 4500 2000 3,65 3,0 2:1 K  XML Solicitação
5SNA 2000K452300 4500 2000 3,65 3,0 2:1  XML Solicitação
5SNA 3000K452300 4500 3000 3,65 3,0 2:1 K  XML Solicitação
5SMA 3000L450300 4500  3000 3,1 - 1:0  L XML Solicitação
5SJA 3000L520300 5200  3000 3,1 2,52 1:1 (BIGT) L XML Solicitação

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você