Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Subestações AIS

As subestações da Hitachi Energy com chave seccionadora isolada a ar (AIS) fornecem uma solução econômica e comprovada sem comprometer a confiabilidade.

Nosso portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias avançadas, incluindo disjuntores de desconexão (DCB) e sistemas de automação de subestação IEC 61850, reduzem a área ocupada pela subestação e permitem a integração de redes inteligentes. A tecnologia robusta é personalizável e capaz de suportar alguns dos climas mais extremos do mundo.

Nosso profundo conhecimento da cadeia de valor de energia, bem como dos procedimentos de rede e das práticas de concessionárias de energia elétrica em uso em todo o mundo, nos permite fornecer soluções completas e pacotes projetados para concessionárias de energia elétrica e indústria em uma ampla variedade de aplicações.

Por que a Hitachi Energy

  • Conhecimento abrangente de domínio baseado em mais de 100 anos de experiência em projeto e construção de subestações
  • Equipamentos de última geração comprovados em níveis de tensão de 11 a 800 kV
  • Capacidades completas de integração de sistemas internos
  • Implementação rápida do projeto com interfaces reduzidas e riscos reduzidos garantidos por meio de responsabilidade de fonte única
  • Garantia de padrões de alta qualidade, saúde, segurança e meio ambiente
  • Soluções de qualidade de energia, incluindo FACTS, bancos de capacitores, filtros harmônicos, transformadores de mudança de fase, sistemas de armazenamento de energia, etc.
  • Soluções otimizadas para alto desempenho, eficiência, flexibilidade, confiabilidade e baixo custo de ciclo de vida
  • Sistemas de automação de subestação IEC 61850 habilitados para redes elétricas inteligentes, permitindo integração de dados em toda a empresa para uma gestão eficiente do sistema de energia 

Aplicações

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você