Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Subestações conteinerizadas e pré-fabricadas

Os clientes que exigem prazos de entrega mais curtos e trabalho mínimo no local têm sido os principais impulsionadores do desenvolvimento de subestações internas pré-fabricadas da Hitachi Energy. As subestações de distribuição menores são subdivididas em módulos do tamanho de um contêiner, que podem ser fabricados, montados e testados na fábrica, permitindo um transporte fácil, bem como instalação e comissionamento rápidos no local.

O prédio pré-fabricado protege o equipamento de influências ambientais, aumentando assim a disponibilidade e a confiabilidade da subestação. As cercas podem ser ocultadas, o que simplifica a permissão, enquanto melhora a aparência estética da subestação.

As soluções personalizadas e compactas ocupam pouco espaço e incluem cabeamento primário e secundário pronto para conexão com contatos tipo plugue. As aplicações variam de pequenos sistemas de distribuição à integração de geração renovável. A montagem e desmontagem rápidas também os torna fáceis de realocar e adequados para uso como subestação auxiliar durante o reparo ou manutenção de subestações primárias existentes.

Por que a Hitachi Energy?

  • Unidades testadas na fábrica podem ser instaladas e colocadas em operação em poucos dias
  • Suporte competente da rede global de serviços que abrange 100 países
  • Equipamento de última geração comprovado
  • Responsabilidade de fonte única com recursos internos completos de integração de sistemas
  • Garantia de padrões de alta qualidade, saúde, segurança e meio ambiente
  • Soluções otimizadas para alto desempenho, eficiência, flexibilidade, confiabilidade e baixo custo de ciclo de vida
  • Sistemas de controle, proteção e comunicação IEC 61850 que permitem controle e monitoramento local e remoto
Subestações conteinerizadas e pré-fabricadas

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você