Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Subestações híbridas

As inovadoras subestações híbridas da Hitachi Energy combinam tecnologias de chaves seccionadoras isoladas a gás e a ar para tornar a instalação mais compacta, minimizar os requisitos de manutenção e maximizar a disponibilidade e a confiabilidade.

Esta chave seccionadora de tecnologia mista reduz a área ocupada pela subestação em até 50% e oferece uma solução confiável e econômica para novas instalações e extensões, bem como projetos de reabilitação.

Nosso profundo conhecimento da cadeia de valor de energia, bem como dos procedimentos de rede e das práticas de concessionárias de energia elétrica em uso em todo o mundo, nos permite fornecer soluções completas e pacotes projetados para clientes de serviços públicos, comerciais e industriais em uma ampla variedade de aplicações.

Por que a Hitachi Energy?

  • A Hitachi Energy tem fornecido subestações híbridas de chaves seccionadoras desde o final da década de 1990 e, em 2000, foi pioneira no Disjuntor de desconexão (CCB), integrando a função de desconexão na câmara de interrupção do disjuntor
  • Equipamento comprovado e de última geração até 1.100 kV
  • Unidades pré-montadas e pré-testadas reduzem o tempo de instalação no local
  • Capacidades completas de integração de sistemas internos
  • Implementação rápida do projeto com interfaces reduzidas e riscos reduzidos garantidos por meio de responsabilidade de fonte única
  • Garantia de padrões de alta qualidade, saúde, segurança e meio ambiente
  • Soluções de qualidade de energia, incluindo FACTS, bancos de capacitores, filtros harmônicos, transformadores de mudança de fase, sistemas de armazenamento de energia, etc.
  • Soluções otimizadas para alto desempenho, eficiência, flexibilidade, confiabilidade e baixo custo de ciclo de vida
  • Sistemas de automação de subestação IEC 61850 habilitados para redes elétricas inteligentes, permitindo integração de dados em toda a empresa para uma gestão eficiente do sistema de energia

Aplicações

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você