Os para-raios são um componente essencial para aumentar a confiabilidade da rede elétrica, pois servem como proteção primária contra sobretensões atmosféricas e de comutação. A Hitachi Energy tem mais de 75 anos de experiência em projeto e fabricação de para-raios. A empresa fornece uma variedade completa de produtos para aplicações de baixa, média e alta tensão, compreendendo soluções para sistemas CA e CC de até 1.100 kV.
Proteção segura e confiável de equipamentos elétricos
Os para-raios da Hitachi Energy são a principal proteção contra tensões atmosféricas e de comutação. A Hitachi Energy oferece uma variedade completa de para-raios para aplicações de alta e média tensão. A linha é composta por soluções de CA e CC de até 1.100 kV e para-raios para aplicações especiais como ferrovias, dispositivos limitadores de tensão CC e muitas outras finalidades. Os projetos estão em conformidade com a IEC 60099-4 e ANSI/IEEEC62.11.
Aplicações
- Proteção de equipamentos de subestação AIS e GIS
- Proteção de sistemas de tração de CA e CC
- Proteção da HVDC
- Proteção de bancos de capacitor série
- Proteção de cabos
- Proteção das linhas de transmissão
- Instalação em áreas poluídas e com atividades sísmicas elevadas
Por que a Hitachi Energy?
- Nossos para-raios são projetados para serem seguros e sobreviverem a altas tensões com facilidade
- Grande ênfase na qualidade em todas as etapas, desde a matéria-prima até o produto acabado
- Soluções personalizadas para níveis de proteção, capacidade energética e diferentes dimensões também podem ser desenvolvidas
Our offering
- Produtos
- Componentes e serviço
News
Histórias de sucesso dos clientes
Serviço
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você