Para-raios de alta tensão
Proteção segura e confiável de equipamentos elétricos
Os para-raios da Hitachi Energy são a principal proteção contra tensões atmosféricas e de comutação. A Hitachi Energy oferece uma variedade completa de para-raios para aplicações de alta tensão, incluindo soluções para CA e CC de até 1.100 kV, bem como aplicações especiais. O portfólio inclui para-raios de alta tensão com alojamento em porcelana, silicone ou isolados em SF6. A Hitachi Energy tem mais de 75 anos de experiência em proteção contra sobretensão e mais de 25 anos de experiência com isolamento de silicone. Os para-raios estão instalados em todo o mundo em todos os tipos de climas. Os projetos são testados de acordo com a IEC 60099-4 , ANSI/IEEEC62.11 e também estão em conformidade com as normas específicas do cliente.
Aplicações
- Proteção de equipamentos de subestação AIS e GIS
- Proteção da HVDC
- Proteção de bancos de capacitor série
- Proteção de cabos
- Proteção das linhas de transmissão
- Áreas poluídas e áreas com atividades sísmicas elevadas
Por que a Hitachi Energy?
- Os para-raios da Hitachi Energy são projetados para serem seguros e sobreviverem a altas tensões com facilidade
- Grande ênfase na qualidade em todas as etapas, desde a matéria-prima até o produto acabado
- Soluções personalizadas para níveis de proteção, capacidade energética e diferentes dimensões também podem ser desenvolvidas
Guia do comprador online de para-raios de alta tensão
O Guia do comprador online pode ajudar você na seleção do para-raios apropriado para sua aplicação.
Para mais informações, por favor consulte nosso site global
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você