Disjuntor de tanque morto de até 420 kV
Disjuntores de alto desempenho com corrente de interrupção de circuito mais curta de até 80 kA
Os disjuntores de tanque morto com classificação de 362-420 kV oferecem desempenho robusto a um baixo custo de propriedade. Testado para aplicações de alta tensão de recuperação transiente (TRV), resistência mecânica e recursos de comutação e projetado para as aplicações de transmissão mais difíceis.
Para proteção do reator de dissipação, a Hitachi Energy agora oferece disjuntores de tanque morto com varistores de óxido metálico (MOVs) aplicados. Essa solução aumenta a confiabilidade do disjuntor limitando a sobretensão prejudicial.
Aplicativos
Comutação de linha, transformador, reator e capacitor
Comutação ponto-on-wave
Aplicações sísmicas elevadas
Aplicações de alta altitude
Por que a Hitachi Energy?
Segurança aprimorada e manutenção simplificada
Classificado até e incluindo 80 kA sem capacitores de falha de linha curta
Transformadores de corrente de deslizamento que podem ser adicionados ou removidos sem desmontagem, reduzindo o tempo de inatividade de manutenção e eliminando o risco de contaminação
Base amplamente instalada em todos os ambientes e aplicações
Organização global de serviços, local em todos os lugares
Breves dados de desempenho
DTB até 420 kV | 420PM-HB | 362PMR-HB | 362PMI80 | |
---|---|---|---|---|
Tensão nominal | kV | 362-420 | 362 | |
Corrente de ruptura de curto-circuito |
kA | 40-63 | 80 | |
Corrente nominal | Um | 5000 | 4000 | |
Tempo de interrupção | ciclos | 2 | 2 | |
Corrente de fechamento e travamento | kA | 104-164 | 216 | |
Nível de resistência a impulso de raios - LIWL | kV | 1300, 1425 | 1300 | |
Tipo de operação* | Operação de polo único | Operação de polo único | ||
Mecanismo operacional | HMB-4 | HMB-8 |
* Operação de polo único também chamada de operação de polo independente.