Monitoramento da condição e comutação controlada
Aumente a confiabilidade, reduza o risco e controle a excelência operacional
Os sistemas de monitoramento de condições são fornecedores de dados básicos para estratégias avançadas de gestão de ativos, com foco na confiabilidade ou risco do sistema. Eles permitem acessar consistentemente o status de integridade dos equipamentos de manobra e, portanto, podem ser usados para aumentar a eficiência da manutenção. Para refletir a importância específica do ativo e suas necessidades individuais, nossa oferta de monitoramento é graduada, começando pelo monitoramento de SF6 até o monitoramento completo do disjuntor.
Aplicações
- O monitoramento de SF6 permite identificar vazamentos de gás o mais cedo possível
- O monitoramento de disjuntores para disjuntores operados unipolares (SPO) e tripolares (TPO) fornece informações básicas para estratégias avançadas de manutenção como estratégias centradas em confiabilidade ou risco
- Comutação controlada de bancos de capacitores, reatores, transformadores de potência e linhas de transmissão
Por que a Hitachi Energy?
- Para uma avaliação precisa do ativo, é necessário um excelente conhecimento do produto. Ao fabricar equipamentos de manobra e o sistema de monitoramento, a Hitachi Energy garante que a condição do ativo seja avaliada com precisão.
- Nossas soluções podem ser facilmente integradas em aplicativos de gestão de ativos, como Lumada APM e Lumada EAM.
Related offering
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você